Produktnummer: GAN22LU-V2Y-212
Form A - Buchse 90° | #Kontakte: 2+2 PE | Varistor (MOV) & ye LED | 250 V | Kabel: Schwarz (PVC); 0,50 mm²;
Form A - Abgewinkeltes Anschlusskabel mit einseitigem Stecker | Anzahl Kontakte: 2+2 PE | Varistor (MOV) & gelbe LED | 250 V / 6 A | Kabel: Schwarzer PVC-Mantel; 3 x 0,50 mm² (20 AWG);
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge