Produktnummer: GDM2109-A0U-10F
Form A, 18 mm – Buchse 90° | Anzahl Kontakte: 2+Erde (PE), Schraubanschluss | Keine Schutzschaltung | 250 V | Schwarzes Gehäuse, schwarze PG9-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung
Form A, 18mm - Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 2+PE, Schraubanschluss | Keine Schutzschaltung | 250 V / 16A | Schwarzes Gehäuse, schwarze PG9-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Ersatz für: GDMC 0016 , GDMC 0011 , GDM 2009 Black
Technische Daten
Information
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge