Produktnummer: GDM2109-A0U-1KD
Form A, 18mm - Buchse 90° | Anzahl Kontakte: 2+PE, Schraubanschluss | Keine Schutzschaltung | 250 V | Schwarzes Gehäuse, schwarze PG9-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube & Unverlierbare Dichtung | Großpackung
Form A, 18mm - Buchse gewinkelt | Anzahl Kontakte: 2+PE, Schraubanschluss | Keine Schutzschaltung | 250 V / 16A | Schwarzes Gehäuse, schwarze PG9-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube & Unverlierbare Dichtung | Großpackung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge