Produktnummer: GDM210A-D3U-10D
Form A, 18 mm – Buchse 90° | Anzahl Kontakte: 2 + Erde (PE), Schraubanschluss | Brückengleichrichter | 250 V | Schwarzes Gehäuse, schwarze M20-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung
Form A, 18 mm – Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 2 + Erde (PE), Schraubanschluss | Brückengleichrichter | 250 V / 1 A | Schwarzes Gehäuse, schwarze M20-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge