Produktnummer: GDM21FB-D2C-3KD
Form A, 18 mm – Buchse 90° | Anzahl Kontakte: 2+Erde (PE), Schraubanschluss | Freilaufdiode (FRD) & rd LED | 24 V | Transluzentes Gehäuse, schwarze PG11-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Rändel-Zentralschraube & Unverlierbare Dichtung...
Form A, 18 mm – Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 2+Erde (PE), Schraubanschluss | Freilaufdiode (FRD) & rote LED | 24 V / 10 A | Transluzentes Gehäuse, schwarze PG11-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Rändel-Zentralschraube & Unverlierbare Dichtung | Großpackung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge