Produktnummer: GDM310E-A0U-1KD
Form A, 18 mm – Buchse 90° | Anzahl Kontakte: 3+Erde (PE), Schraubausführung | Keine Schutzschaltung | 250 V | Schwarzes Gehäuse, schwarze G1/2"-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube & Unverlierbare Dichtung | Großverpackung
Form A, 18 mm – Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 3+Erde (PE), Schraubanschluss | Keine Schutzschaltung | 250 V / 16 A | Schwarzes Gehäuse, schwarze G1/2"-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube & Unverlierbare Dichtung | Großverpackung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge