Produktnummer: GDMC 0016
Form A, 18 mm – 90°-Buchse | #Kontakte: 3 + Masse (PE), JPT-Crimpanschluss | Ohne Schutzschaltung | 250 V | Schwarzes Gehäuse, schwarze M16-Kabelverschraubung | Inklusive: Zentralschraube | Großpackung
Form A, 18 mm – abgewinkelte Buchse | #Kontakte: 3 + Masse (PE), JPT-Crimpanschluss | Kein Schutzschaltkreis | 250 V / 12 A | Schwarzes Gehäuse, schwarze M16-Kabelverschraubung | Inklusive: Zentralschraube | Großpackung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Ersetzt durch:: GDM2109-A0U-10F
Technische Daten
Vorderansicht
Produktlebenszyklus
Technischen Daten
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge