Produktnummer: GDME 2014 Schwarz
GDME Heavy Duty DIN Standard Feldkonfektionierbarer Steckverbinder: Form A, 3-polig (2+1PE; PE über Kabelausgang), schwarzes Gehäuse mit transparenter Abdeckung, Schraubtyp, G1/2"; ohne Schaltung, 230 V DC / 400 V AC AC/DC, 16 A
GDME Heavy Duty DIN Standard Feldkonfektionierbarer Steckverbinder: Form A, 3-polig (2+1PE; PE über Kabelausgang), schwarzes Gehäuse mit transparenter Abdeckung, Schraubtyp, G1/2"; ohne Schaltung, 230 V DC / 400 V AC AC/DC, 16 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge