Produktnummer: GDME 3011 Grau
GDME Heavy Duty DIN Standard Feldkonfektionierbarer Steckverbinder: Form A, 4-polig (3+1PE; PE über Kabelausgang), graues Gehäuse mit transparenter Abdeckung, Schraubanschluss, PG11; ohne Schaltung, 230 V DC / 400 V AC AC/DC, 16 A
GDME Heavy Duty DIN Standard Feldkonfektionierbarer Steckverbinder: Form A, 4-polig (3+1PE; PE über Kabelausgang), graues Gehäuse mit transparenter Abdeckung, Schraubanschluss, PG11; ohne Schaltung, 230 V DC / 400 V AC AC/DC, 16 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge