Produktnummer: GDMF 3116 DAAA
GDMF Flat Line DIN Standard Feldkonfektionierbarer Steckverbinder: Form A, 4-polig (3+1PE; PE über Kabelausgang), schwarzes Gehäuse, Schraubanschluss, M16; ohne Beschaltung, 230 V AC/DC, 10 A
GDMF Flat Line DIN Standard Feldkonfektionierbarer Steckverbinder: Form A, 4-polig (3+1PE; PE über Kabelausgang), schwarzes Gehäuse, Schraubanschluss, M16; ohne Beschaltung, 230 V AC/DC, 10 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge