Produktnummer: GDS 207 Schwarz
GM Industriestandard frei konfektionierbarer Steckerverbinder: Bauform C, 3-polig (2+1PE; PE an Kabelbuchse), UL 1977, schwarzes Gehäuse, Schraubtyp, PG7; ohne Schaltung, 230 V AC/DC, 6 A
GM Industriestandard frei konfektionierbarer Steckerverbinder: Bauform C, 3-polig (2+1PE; PE an Kabelbuchse), UL 1977, schwarzes Gehäuse, Schraubtyp, PG7; ohne Schaltung, 230 V AC/DC, 6 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge