Produktnummer: GDSN 207
GM Industrial Standard Field Attachable Connector: Form C, 3-polig (2+1PE; PE über Kabelausgang), UL 1977, durchscheinendes Gehäuse, Schraubanschluss, PG7; ohne Schaltung, 230 V AC/DC, 6 A
GM Industrial Standard Field Attachable Connector: Form C, 3-polig (2+1PE; PE über Kabelausgang), UL 1977, durchscheinendes Gehäuse, Schraubanschluss, PG7; ohne Schaltung, 230 V AC/DC, 6 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge