Produktnummer: GML 209 NJ LED 230 VR YE Schwarz
GML Industriestandard-Steckverbinder für die Feldmontage: Form B, 3-polig (2+1PE), UL 1977, transluzentes Gehäuse mit schwarzer Kabelverschraubung, Schraubanschluss, PG9; mit Varistor und gelber LED, 230 V AC/DC, 10 A
GML Industriestandard-Steckverbinder für die Feldmontage: Form B, 3-polig (2+1PE), UL 1977, transluzentes Gehäuse mit schwarzer Kabelverschraubung, Schraubanschluss, PG9; mit Varistor und gelber LED, 230 V AC/DC, 10 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge