Produktnummer: GML 216 NJ LED 24 HH schwarz
GML Industriestandard-Steckverbinder für die Feldmontage: Form B, 3-polig (2+1PE), durchscheinendes Gehäuse mit schwarzer Kabelverschraubung, Schraubtyp, M16; mit Freilaufdiode und roter LED, 24 V DC, 10 A
GML Industriestandard-Steckverbinder für die Feldmontage: Form B, 3-polig (2+1PE), durchscheinendes Gehäuse mit schwarzer Kabelverschraubung, Schraubtyp, M16; mit Freilaufdiode und roter LED, 24 V DC, 10 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge