Produktnummer: GMNL 209 NJ LED 24 HH Grau
GMNL DIN-Standard-Steckverbinder für die Feldmontage: Form B, 3-polig (2+1PE), UL 1977, durchscheinendes Gehäuse mit grauer Kabelverschraubung, Schraubtyp, PG9; mit Freilaufdiode und roter LED, 24 V DC, 10 A
GMNL DIN-Standard-Steckverbinder für die Feldmontage: Form B, 3-polig (2+1PE), UL 1977, durchscheinendes Gehäuse mit grauer Kabelverschraubung, Schraubtyp, PG9; mit Freilaufdiode und roter LED, 24 V DC, 10 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge