Produktnummer: VB 1B-1-2-212
VB Industriestandard-Anschlusskabel: Form B, 3-polig (2+1PE; PE über Kabelausgang), durchscheinendes Gehäuse, mit Supressordiode und gelber LED, 24 V AC/DC, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,50 mm²
VB Industriestandard-Anschlusskabel: Form B, 3-polig (2+1PE; PE über Kabelausgang), durchscheinendes Gehäuse, mit Supressordiode und gelber LED, 24 V AC/DC, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,50 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge