Produktnummer: VCD 1A-1-3-241
VCD DIN-Standard-Anschlusskabel: Form C, 4-polig (2+2PE), durchscheinendes Gehäuse, mit Varistor und gelber LED, 24 V AC/DC, 4 A; orangefarbenes PUR-Kabel, 0,50 mm²
VCD DIN-Standard-Anschlusskabel: Form C, 4-polig (2+2PE), durchscheinendes Gehäuse, mit Varistor und gelber LED, 24 V AC/DC, 4 A; orangefarbenes PUR-Kabel, 0,50 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge