Produktnummer: 1300A

Kabel der Kategorie 5e, 4 Paare, F/UTP, CMR/CMX/CMG

Wireless-LAN-Kabel der Kategorie 5e, 4-paarig, 24 AWG massive blanke Kupferleiter, F/UTP – Foliengeschirmt, Riser-CMR/CMX/CMG, ölbeständiger, sonnenbeständiger PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Wi-Fi, Wireless LAN, Außenantenne, Radio, Breitband, RF

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.265 in (6.73 mm) No

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,265 Zoll (6,73 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 70%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 65.3 62.3 63.3 60.3 63.8 60.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15
4 4.1 dB/100m 56.3 53.3 52.2 49.2 51.8 48.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15
8 5.8 dB/100m 51.8 48.8 46.0 43.0 45.7 42.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.5 dB/100m 50.3 47.3 43.8 40.8 43.8 40.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
16 8.2 dB/100m 47.2 44.2 39.0 36.0 39.7 36.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15
20 9.3 dB/100m 45.8 42.8 36.5 33.5 37.8 34.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
25 10.4 dB/100m 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.7 dB/100m 42.9 39.9 31.2 28.2 33.9 30.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 17.0 dB/100m 38.4 35.4 21.4 18.4 27.9 24.9 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 22.0 dB/100m 35.3 32.3 13.3 10.3 23.8 20.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 28.1 dB/100m 32.4 29.4 4.4 1.4 20.0 17.0 18.8
200 32.4 dB/100m 30.8 27.8 17.8 14.8 18.0

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR), 300 V (CMX-Outdoor)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -40°C To +75°C -25°C To +75°C -40°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.25 in (57.2 mm) 2.75 in (69.9 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEEE 1202 vertikaler Flammtest

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca; CPR UKCA Klasse: Fca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMX-Outdoor, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMX-Outdoor;CMG

ICEA-Compliance

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 100 MHz sind nur als technische Information gedacht. Druck enthält absteigende Materialmarkierungen. Betriebstemperaturen sind abhängig von der Längenabstufung.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.439 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.439 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1300A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825111085 C
1300A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825111078 C
1300A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825313168

Ressourcen

Resources