Produktnummer: 1624P

Kabel der Kategorie 5, 4 Paare, F/UTP, CMP

Horizontales Gebäudekabel der Kategorie 5 (100 MHz), 4 Paare, 24 AWG massive blanke Kupferleiter, F/UTP – Folienschirmung, Plenum-CMP, Flamarrest® PVC-LS-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, laute Umgebungen

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.235 in (5.97 mm) No

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,235 Zoll (5,97 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft)

Verzögerung

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
538 ns/100m 45 ns/100m 67%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 62.2 62.3 23 100 ± 15
4 4.1 dB/100m 53.3 53.3 23 100 ± 15
8 5.8 dB/100m 48.8 48.8 23 100 ± 15
10 6.5 dB/100m 47.3 47.3 23 100 ± 15
16 8.2 dB/100m 44.3 44.3 23 100 ± 15
20 9.3 dB/100m 42.8 42.8 23 100 ± 15
25 10.4 dB/100m 41.3 41.3 22 100 ± 15
31.25 11.7 dB/100m 39.9 39.9 21.1 100 ± 15
62.5 17.0 dB/100m 35.4 35.4 18 100 ± 15
100 22.0 dB/100m 32.2 32.3 16 100 ± 15

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

Operating
-20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1 in (25 mm) 2.35 in (59.7 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

32 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

Datenkategorie

Kategorie 5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1624R

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Mit RJ-45 kompatibel. Ummantelung sequenziell gekennzeichnet in Intervallen von 2 Fuß. Verifiziert durch Dritte nach TIA/EIA-568-B.2, Kategorie 5.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.353 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.353 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1624P D151000 Blau Rolle 1.000 ft 612825119371 C
1624P D15A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825119364 Z
1624P 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825119456 C
1624P 008A1000 Grau Reel-in-Box 1.000 ft 612825119449 Z
1624P 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825119425 C
1624P 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825119470 Z C
1624P 877A1000 Natur Reel-in-Box 1.000 ft 612825119463 Z
1624P 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825119395 C Z
1624P 0071000 Lila Rolle 1.000 ft 612825119432 C
1624P 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825119388 C
1624P 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825119418 C
1624P 004A1000 Gelb Reel-in-Box 1.000 ft 612825119401 Z

Ressourcen

Resources