Produktnummer: 1624R

Kabel der Kategorie 5, 4 Paare, F/UTP, CMR

Horizontales Gebäudekabel der Kategorie 5 (100 MHz), 4 Paare, 24 AWG massive blanke Kupferleiter, F/UTP – Foliengeschirmt, Riser-CMR, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen
  • Ersetzt durch:: 1212F

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel vor Ort, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, laute Umgebungen

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White /Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.260 in (6.60 mm) No

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,260 Zoll (6,60 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft)

Verzögerung

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
538 ns/100m 45 ns/100m 67%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 62.2 62.3 23 100 ± 15
4 4.1 53.3 53.3 23 100 ± 15
8 5.8 48.8 48.8 23 100 ± 15
10 6.5 47.3 47.3 23 100 ± 15
16 8.2 44.3 44.3 23 100 ± 15
20 9.3 42.8 42.8 23 100 ± 15
25 10.4 41.3 41.3 22 100 ± 15
31.25 11.7 39.9 39.9 21.1 100 ± 15
62.5 17.0 35.4 35.4 18 100 ± 15
100 22.0 32.2 32.3 16 100 ± 15

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

Operating
-20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1 in (25 mm) 2.6 in (66 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000ft (45 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

Datenkategorie

Kategorie 5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

1624P

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Die Abschirmung ist aus Gründen der elektrischen Stabilität mit der Innenwand der Ummantelung verklebt. Mit RJ-45 kompatibel. Ummantelung sequenziell gekennzeichnet in Intervallen von 2 Fuß. Verifiziert durch Dritte nach TIA/EIA-568-B.2, Kategorie 5.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.506 Revisionsdatum: 05-05-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.506 Revisionsdatum: 05-05-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1624R 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825119623 C Z
1624R 006A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825119616 C Z
1624R F2V1000 Grau Rolle 1.000 ft 612825119517 C Z
1624R F2VA1000 Grau Reel-in-Box 1.000 ft 612825119500 C Z
1624R F2V1640 Grau Rolle 1.640 ft 612825119524 Z
1624R 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825119609 C Z
1624R 005A1000 Grün Reel-in-Box 1.000 ft 612825119593 C Z
1624R 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825119562 C Z
1624R 003A1000 Orange Reel-in-Box 1.000 ft 612825119555 C Z
1624R B021000 Lila Rolle 1.000 ft 612825119494 C Z
1624R B02A1000 Lila Reel-in-Box 1.000 ft 612825119487 C Z
1624R 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825119548 C Z
1624R 002A1000 Rot Reel-in-Box 1.000 ft 612825119531 C Z
1624R 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825119586 C Z
1624R 004A1000 Gelb Reel-in-Box 1.000 ft 612825119579 C Z

Ressourcen

Resources