Produktnummer: 500PTZ

PTZ, RG-59 #20, #23-1pr, #18-2c, CM, Siam

PTZ (CCTV + Steuerung + Strom) Kabel, Schutzart CM, 1-RG59 20 AWG massives blankes Kupfer mit Polyolefinschaum, 95 % blankes Kupfergeflecht, 1-23 AWG massives blankes Kupferpaar mit Polyolefin-Isolierung, 2-18 AWG verseilte blanke Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, Siam mit PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Überwachung, CCTV-Kamera, PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen)

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

RG-Typ

59

Leiter

Element Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 20 Solid 0.032 in BC - Bare Copper
Pair1 23 Solid 0.023 in BC - Bare Copper
Pair2 18 7x26 0.047 in BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in (3.68 mm) White, Blue & White/Blue, Black & Red
Pair1 PP - Polypropylene 0.041 in (1.0 mm)
Pair2 PP - Polypropylene

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95%
Pair1 No Shield No Shield
Pair2 No Shield

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.227 in (5.77 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) 0.411 in

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 1.9 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7 dB/100ft
900 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 8.5 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
10 Ohm/1000ft (33 Ohm/km) 3.5 Ohm/1000ft (11 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%
20 Ohm/1000ft (66 Ohm/km) 2.4 Amps per Conductor at 25ºC
6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating Installation
75°C -10°C To +75°C 0°C To +75°C

Maximale Zugspannung

115 lbs (52.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

60 lbs/1000ft (89 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

Video-Koaxial: RG 59/U

Plenum-Nummer

600PTZ

Anmerkungen

RG59 CCTV + 1PR23 UTP + 2C 18 AWG CMR. Einzeln ummantelte und farbcodierte Komponenten, die um ein zentrales Trägerelement herum gebündelt und mit diesem verbunden sind. Installation in kalter Umgebung: Bei der Installation von Kabeln, die bei einer Umgebungstemperatur von 32 Grad Fahrenheit (0 Grad Celsius) oder weniger gelagert wurden, empfiehlt Belden, das Kabel vor der Trennung der einzelnen Kabelstränge für 12 Stunden bei Raumtemperatur zu konditionieren.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.373 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.373 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
500PTZ 0001000 Schwarz, Blau, Weiß 612825154501 C

Ressourcen

Resources