Produktnummer: 501PTZ
PTZ, RG-59 #20, #22-1pr, #18-2c, Abgeschirmt, CM, Siam
PTZ (CCTV + Steuerung + Strom) Kabel, Schutzart CM, 1-RG59 20 AWG massives blankes Kupfer mit Polyolefinschaum, 95 % blankes Kupfergeflecht, 1-22 AWG verseiltes blankes Kupferpaar mit Polyolefin-Isolierung und Beldfoil-Abschirmung®, 2-18 AWG verseilte blanke Kupferleiter mit PVC-Isolierung, Siam mit PVC-Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Farbtafel
Innenabschirmung
Innere Ummantelung
Äußere Ummantelung
Äußeren Ummantelung 2
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Impedanz
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Verzögerung
Hochfrequenz
Bemessungsstrom
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Resources
Broschüren und Leitfäden
Alle Ressourcen