Produktnummer: 502PTZ

PTZ, RG-59 #20, #18-1pr, #18-2c, Abgeschirmt, CMR, Siamkatze

PTZ-Kabel (CCTV + Steuerung + Stromversorgung), Riser-CMR, 1-RG59 20 AWG massives blankes Kupfer mit Schaumpolyolefin, 95 % blankes Kupfergeflecht, 1-18 AWG verseiltes blankes Kupferpaar mit Polyolefin-Isolierung und Beldfoil®-Abschirmung, 2-18 AWG verseilte blanke Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, siamesisch mit PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Überwachung, CCTV-Kamera, PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen)

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

RG-Typ

59

Leiter

Element Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 20 Solid 0.032 in BC - Bare Copper
Pair1 18 19x30 0.044 in BC - Bare Copper
Pair2 18 7x26 0.047 in BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in (3.68 mm) White, Blue & White/Blue, Black & Red
Pair1 PP - Polypropylene 0.08 in (2.0 mm)
Pair2 PP - Polypropylene

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Material Trade Name Coverage
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95%
Pair1 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Pair2 No Shield

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.227 in (5.77 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) 0.451 in
0.219 in
0.158 in

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 1.9 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7 dB/100ft
900 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 8.5 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
10 Ohm/1000ft (33 Ohm/km) 3.5 Ohm/1000ft (11 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%
6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 44 pF/ft (140 pF/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC
6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating Installation
75°C -10°C To +75°C 0°C To +75°C

Maximale Zugspannung

140 lbs (64 kg)

Gewicht Kabelgebinde

74 lbs/1000ft (110 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

Video-Koaxial: RG 59/U

Plenum-Nummer

602PTZ

Anmerkungen

RG59 CCTV + 1 STP18 AWG Kontrollklasse + 2C 18 AWG CMR. Einzeln ummantelte und farbcodierte Komponenten, die um ein zentrales Trägerelement herum gebündelt und mit diesem verbunden sind. Installation in kalter Umgebung: Bei der Installation von Kabeln, die bei einer Umgebungstemperatur von 32 Grad Fahrenheit (0 Grad Celsius) oder weniger gelagert wurden, empfiehlt Belden, das Kabel vor der Trennung der einzelnen Kabelstränge für 12 Stunden bei Raumtemperatur zu konditionieren.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.361 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.361 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5284UE 0101000 Schwarz 612825158851 C
502PTZ 0001000 Schwarz, Blau, Weiß 612825155850
502PTZ 000500 Schwarz, Blau, Weiß 612825155867

Ressourcen

Resources