Produktnummer: 5343UE

Sicherheit & Ton, #18-4pr, BC, CMR

Sicherheit & Soundkabel, Riser-CMR, 4–18 AWG verseilte blanke Kupferpaare mit Polyolefin-Isolierung, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, leistungsbegrenzte Steuerungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 18 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.292 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
6.93 Ohm/1000ft 29 pF/ft (95 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 20ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.92 in (74.2 mm) 2.92 in

Maximale Zugspannung

179.2 lbs (81.28 kg)

Gewicht Kabelgebinde

55 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6343UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.302 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.302 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
5343UE 0081000 Grau 612825161295

Ressourcen

Resources