Produktnummer: 6543FE

Sicherheit & Ton, #22-4pr, BC, Geschirmt, CMP

Sicherheit & Tonkabel, Plenum-CMP, 4–22 AWG, verseilte blanke Kupferpaare mit Flamarrest®-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und Flamarrest®-Ummantelung mit Aufreißschnur

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 22 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.047 in (1.2 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.238 in Yes

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
17.5 Ohm/1000ft 33 pF/ft (110 pF/m) 59.4 pF/ft (195 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

14,4 Ohm/1000 Fuß (47,2 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.38 in (60.5 mm) 2.38 in

Maximale Zugspannung

78.3 lbs (35.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

32 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5543FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.322 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.322 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
6543FE 8771000 Natur 612825178392 C

Ressourcen

Resources