Produktnummer: 70057LV

2 PAAR AES/EBU, 24AWG, ISTP, LSZH

DIGITAL AUDIO 2 PAAR AES/EBU, 24AWG/0,22mm², ISTP, LSZH

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
70057LV

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitales Multimodulationskabel, das in professionellen Studios für die Übertragung von analogen und digitalen Audiosignalen verwendet wird; entspricht den Anforderungen der AES/EBU-Spezifikation

Leiter

AWG Stranding Material Cross Section Construction n x D No. of Pairs
24 7x32 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity) 0.22 mm² 7x0.20 mm 2

Anzahl der Leiter

4

Gesamtanzahl der Paare

2

Isolierung

Type Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
Insulation PE - Polyethylene (Foam) 1.45 mm 0.03 mm

Farbtafel

Number Color
Pair 1 t/m 2 White & Blue

Innenabschirmung

Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% Stranded tinned copper 24 7x0.20 mm

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Aluminium innen

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.50 mm 0.10 mm

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Elemente sind zur Identifikation nummeriert

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% TC - Tinned Copper 24 7x0.20 mm

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.40 mm 1.10 mm

Verkabelung

Description Filler
2 fillers + 2 pairs LZSH / FRNC

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
86.0 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
40 pF/m

Impedanz

Frequency [MHz] Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Tolerance
0.1 - 6 110 Ohm +/- 15 Ohm

Verzögerung

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
80%

Anderer Temperaturbereich

-30 bis +70 °C

Minimaler Biegeradius bei der Installation

141 mm

Minimaler Biegeradius im Betrieb

94 mm

CPR-Euroklasse

B2ca-s1,d1,a1

Umgebung

Innen/Außen – Euroklasse B2ca

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Halogenfrei

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja – UL 1581 Sek. 1200 Nur Schwarz

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.117 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.117 Revisionsdatum: 03-09-2026


Ressourcen

Resources