Produktnummer: 7789A

VideoFLEX® Snake, Subminiatur, #23-5 Koax, CMR

Digitales Koaxial-Snake-Kabel, Riser-CMR, 5-Sub-Miniatur 23 AWG, massive blanke Kupferleiter, Schaumstoff-HDPE-Kern, Duofoil® +95% verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080p, SDI/HDTV Digitalvideo, High Definition (HD), Standard Definition (SDI)

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BC - Bare Copper 0.023 in 5

Anzahl der Leiter

5

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Farbtafel

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue
4 White
5 Yellow

Innenabschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.539 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
20.1 Ohm/1000ft 20.1 Ohm/1000ft 7.6 Ohm/1000ft 7.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.5 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1600 MHz 23 dB
1600-4500 MHz 21 dB
4500-6000 MHz 15 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.6 MHz 0.8 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 3.1 dB/100ft
135 MHz 3.8 dB/100ft
270 MHz 5.4 dB/100ft
360 MHz 6.2 dB/100ft
540 MHz 7.7 dB/100ft
720 MHz 9.1 dB/100ft
750 MHz 9.5 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft
1500 MHz 13 dB/100ft
2500 MHz 16.9 dB/100ft
3000 MHz 18.5 dB/100ft
4500 MHz 24.6 dB/100ft
6000 MHz 28.97 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

TDR-Impedanz: 75 + /- 3 Ohm

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

-35°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

136 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

180 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

5.5 in

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

Mini 59

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja – nur schwarz

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 senkrechter Schacht

CSA-Entflammbarkeit

FT4

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.446 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.446 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
7789A B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825355410
7789A B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825357940

Ressourcen

Resources