Produktnummer: 7792A

VideoFLEX® Snake, Subminiatur, 12 Koax 23 AWG, Riser

Digitales Koaxial-Snake-Kabel, 12-Sub-Miniatur 23 AWG, massive blanke Kupferleiter, Schaumstoff-HDPE-Kern, Duofoil® + 95 % verzinntes Kupfergeflecht, Riser, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

RG-Typ

Mini 59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 Solid 0.023 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm)

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Innenabschirmung

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.825 in

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.6 MHz 0.8 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 3.1 dB/100ft
135 MHz 3.8 dB/100ft
270 MHz 5.4 dB/100ft
360 MHz 6.2 dB/100ft
540 MHz 7.7 dB/100ft
720 MHz 9.1 dB/100ft
750 MHz 9.5 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft
1500 MHz 13 dB/100ft
2500 MHz 16.9 dB/100ft
3000 MHz 18.5 dB/100ft
4500 MHz 24.6 dB/100ft
6000 MHz 28.97 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
20.1 Ohm/1000ft (65.9 Ohm/km) 7.6 Ohm/1000ft (25 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -35°C To +75°C

Maximale Zugspannung

432 lbs (196 kg)

Gewicht Kabelgebinde

310 lbs/1000ft (460 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.404 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.404 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7792A B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825355434 C
7792A B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825355373

Ressourcen

Resources