Produktnummer: 89757

RS-232/422 Low Cap, #24-7pr, FFEP, Indiv. Folie, PVDF-Ummantelung, CMP, 100Ω

Computer EIA RS-232/422, digitales Audiokabel, 7-paarig, 24 AWG Litzenleiter (7x32) aus verzinntem Kupfer, FEP-Schaum-Isolierung, einzeln geschirmte Paare mit Beldfoil® (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, Fluorocopolymer-Ummantelung, Plenum-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen; RS-232 Anwendungen über größere Entfernungen; RS-422 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); digitales Audio; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 7 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe, Red/Blue Stripe & Blue/Red Stripe, Red/Orange Stripe & Orange/Red Stripe
Red, Green, Blue

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.014 in (0.36 mm) 0.361 in (9.17 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,361 Zoll (9,17 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 13.5 pF/ft (44.3 pF/m) 22.5 pF/ft (73.8 pF/m) 100 Ohm 1.3 ns/ft 0.24 µH/ft (0.79 µH/m) 76% 2 Amps per Conductor at 25ºC
24 pF/ft (79 pF/m)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 MHz 0.74 dB/100m
0.7056 MHz 0.87 dB/100m
0.768 MHz 0.89 dB/100m
1.024 MHz 0.95 dB/100m
1.4112 MHz 1.03 dB/100m
1.536 MHz 1.06 dB/100m
2.048 MHz 1.17 dB/100m
2.8224 MHz 1.37 dB/100m
3.072 MHz 1.44 dB/100m
4.096 MHz 1.67 dB/100m
5.6448 MHz 1.89 dB/100m
6.144 MHz 1.96 dB/100m
8.192 MHz 2.26 dB/100m
11.2896 MHz 2.59 dB/100ft
12.288 MHz 2.71 dB/100ft
24.576 MHz 3.73 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -40°C to +150°C

Maximale Zugspannung

116 lbs (52.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

71 lbs/1000ft (110 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 Plenum Flammentest (UL910), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.413 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.413 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
89757 0081000 Grau 612825221272 C
89757 008500 Grau 612825221289 C

Ressourcen

Resources