Produktnummer: 0930 DSL 651

LioN-S, DeviceNet-E/A-Gerät, 8DI (8x M8), M12 A-kodierte Stromversorgung, Kunststoff, 30 mm

LioN-S M8-30, Kunststoff, DeviceNet, M12-Bussteckverbinder, A-kodiert, 8 DI, M8 3-polig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

I/O-Systeme: aktiv, eigenständig

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

LioN-S

Artikelbeschreibung

0930 DSL 651

Gerätetyp

I/O-Modul

Protokoll-Kompatibilität

DeviceNet

I/O-Funktion

8DI

Bus-Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Stromversorgungsanschluss

M12, 5-polig, A-kodiert

I/O-Verbindung

M8, 3-polig, A-kodiert

I/O-Typ

Digitaler Eingang

Gehäusematerial

PBT + ASA

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP67

Gehäusefarbe

Schwarz

Vergossen

Nein

Abmessungen (B x H x T)

30 mm x 40 mm x 205 mm

Gewicht

200 g

Temperaturbereich (Betrieb)*

-10 °C bis 60 °C

Vibrationsfestigkeit

15 g/5–500 Hz

Stoßfestigkeit

50 g / 11 ms

Montage-Typ

2-Loch-Schraubmontage. Verwenden Sie standardmäßige M4 x 25 / 30 / 40 (laterale) Schrauben mit Zahnscheiben (gemäß DIN 125) und selbstsichernden Muttern.

Anzugsmoment (Befestigungsschraube)

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Masseanschluss (FE))

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Bus-Verbindung)

M12: 0.5 Nm

Anzugsmoment (Stromanschluss)

M12: 0.5 Nm

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M8: 0.3 Nm

Im Lieferumfang enthalten

Aufsteckbare Etiketten: 10x, Verschlusskappen: 2x M8

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Übertragungsrate

125 kbps... 500 kbps

Einstellen der Übertragungsrate

Automatisch

Adressierung über Dreh-Switches

0…63 Dez

Einstellen der Adresse über DeviceNet

99 dB

Produkt-Code

27

Verbindungsmodul-Versorgungsspannung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 4 A

Modul-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Modul-Versorgungsspannung (Bereich)

19 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Aktueller (typischer) Verbrauch

65 mA (bei 24 V DC)

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Systemversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

Nein

Verbindungssensor-Versorgungsspannung

Über Modul-Versorgungsanschluss

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 4 A

Sensor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Sensor-Versorgungsspannung (Bereich)

19 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Sensorversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

Nein

Anzahl der digitalen Eingangskanäle

Max. 8, festgelegt

Verbindung

M8, 3-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

8x, 1 bis 8

Kanaltyp

Typ 3 gemäß IEC 61131-2

Sensor-Stromversorgung

max. 100 mA pro Port (bei 30°C)

Eingangsverdrahtung

2-, 3-Draht

Nennspannung

24 V DC über US (Modul-Stromversorgung)

Nennstrom

Typ. 5 mA

Sensortyp

PNP

Eingangsspannungsbereich "0" Signal

-3 V Gleichspannung …+5 V Gleichspannung

Eingangsspannungsbereich "1" Signal

11 V DC … 30 V DC

Eingangsfilterzeit

1 ms, fest

Schutzschaltung

Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz

Statusanzeige (Eingänge)

LED gelb pro Kanal

Diagnoseanzeige

LED rot pro Port

US (System-Versorgungsspannung)/FE

500 V Gleichstrom

Bus-Verbindung/FE

500 V Gleichstrom

EMC-Richtlinie

2014/30/EU

EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

Kriterium B; 4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld

Kriterium A; Feldintensität: 10 V/m

DE 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst)

Kriterium B; 2 kV

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Kriterium B; DC-Versorgungsleitungen: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisch/asymmetrisch); Für I/O-Ports mit Kabeln ≤ 30m

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

Kriterium A; Testspannung 10 V

EN 55022 Funkstöreigenschaften

Klasse A

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

UL

cULus gelistet, UL 508

UL-Datei

E230848

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 02-20-2026

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 02-20-2026