Produktnummer: MA6AUFLD

MarineTuff Cat 6A Duplex, U/FTP, 2x4Pr 23 BC, FMPE Ins, LSZH, Indoor, LR-zertifiziert

Marine-Ethernet-Cat-6A-Duplexkabel, 2 x 4Pr 23AWG geglühtes blankes Kupfer, Isolierung aus Polyethylenschaum, U/FTP, raucharmer und halogenfreier Mantel (SHF1), für den Innenbereich an Bord von Schiffen, LR-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schiffsbau, WLAN in der Passagierkabine, IPTV mit hoher Bandbreite, PoE-Beleuchtung, Ladestationen für Geräte, Sicherheitskameras an Bord usw.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 8

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin (Foam) 1.35 mm (0.0531 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (Solid) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (SHF1) 7.5 mm (0.30 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
45 ns/100m 77%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 72.3 73.2 70.2 68 65 20 67 67 40 35
4 3.8 66.3 63.3 62.5 59.5 56 53 23 67 66.2 34 23
10 5.9 60.3 57.3 54.4 51.4 48 45 25 67 58.2 30 15
16 7.5 57.2 54.2 49.7 46.7 43.9 40.9 25 67 54.1 28 10.9
31.3 10.5 52.9 49.9 42.4 39.4 38.1 35.1 23.6 67 48.3 25.1 5.1
62.5 15.0 48.4 45.4 33.4 30.4 32.1 29.1 21.5 65.6 42.3 22
100 19.1 45.3 42.3 26.2 23.2 28 25 20.1 62.5 38.2 20
125 21.5 43.8 40.8 22.3 19.3 26.1 23.1 19.4 61 36.3 19
200 27.6 40.8 37.8 13.2 10.2 22 19 18 58 32.2 17
250 31.1 39.3 36.3 8.2 5.2 20 17 17.3 56.5 30.2 16
350 34.3 37.1 34.1 17.1 14.1 17.3 54.3 27.3
500 45.3 34.8 31.8 14 11 17.3 52 24.2

Anmerkungen zur Hochfrequenz-Tabelle

Grenzwerte unter 4 MHz sind nur zur Information. Referenzstandard: ISO/IEC 61156-5 ed. 2.0 (2009)

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 2

Temperatur

Operating Installation
-40°C To +80°C -5°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
10*D

Gewicht Kabelgebinde

115 kg/km (77,3 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Datenkategorie

Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-2IEC 60092-360

CENELEC-Compliance

EN 50173-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = HClHBr ≥ 0,5 %, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 – Rauchdichte – Min. Lichtdurchlässigkeit = 60 %+ µ

Anmerkungen

LR-Zertifizierung (Lloyd's Register)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.79 Revisionsdatum: 02-26-2026

Fußnote

*Der Bestellbestandscode wird zum Zeitpunkt der Bestellung erstellt und enthält den Kabelteilcode, die Farbe des Außenmantels und die Aufmachungslänge. &

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.79 Revisionsdatum: 02-26-2026

Fußnote

*Der Bestellbestandscode wird zum Zeitpunkt der Bestellung erstellt und enthält den Kabelteilcode, die Farbe des Außenmantels und die Aufmachungslänge. &