Produktnummer: Schienenstrominjektor, RPI-A1-8PoE

Industrieller, lüfterloser Fast/Gigabit PoE-Injektor, PoE/PoE+ (IEEE 802.3at), 30 W (25,5 W bei Last) pro Port

Das RPI-A1-8PoE ist ein auf einer DIN-Schiene montierbares Netzteil mit einphasigem Eingang und integrierter PoE+-Injektorfunktion. Bietet eine stabilisierte und galvanisch getrennte SELV/PELV-Ausgangsspannung. Es bietet 8x RJ45-Ethernet-Ports für die Dateneingabe und 8xRJ45-Ethernet-Ports mit PoE+ gemäß Standard IEEE802.3at.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Port-Typ und Anzahl

8 x 10/100/1000 BASE-TX Ports

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2025-09-30

Letzter Liefertermin

2025-12-31

Betriebsspannung

110 bis 150 V Gleichstrom und 100 bis 240 V Wechselstrom

Leistungsaufnahme

280 W

MTBF

137 Jahre (48 V/5,4 A) (gemäß SN29500, IEC61709)

Betriebstemperatur

-25-+60 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5-95 %

Abmessungen (B x H x T)

77 mm x 128 mm x 117 mm

Gewicht

900 g

IP-Schutzart

IP20

Sicherheit für Industrial Control Equipment

EN60950-1, EN 61131-2, cUL60950-1 (ausstehend)

Verkehrswesen

EN50121-4

Garantie

24 Monate (weitere Informationen finden Sie in den <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen </a )

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.106 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.106 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942224001 RPI-A1-8PoE, PoE-Injektor