Produktnummer: Schienenstrominjektor, RPI-P1-8PoE
Industrieller, lüfterloser Fast/Gigabit PoE-Injektor, PoE/PoE+ (IEEE 802.3at), 30 W (25,5 W bei Last) pro Port
Der RPI-P1-8PoE ist ein auf einer DIN-Schiene montierbarer PoE-Injektor mit reinem Gleichstromeingang und integrierter PoE+-Funktionalität. Es bietet 8x RJ45-Ethernet-Ports für die Dateneingabe und 8xRJ45-Ethernet-Ports mit PoE+ gemäß Standard IEEE802.3at.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Produktlebenszyklus
Versorgung
Umgebungsbedingungen
Zulassungen
Zuverlässigkeit
Weitere Anleitungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Line Cards
Auswahl-Ratgeber
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Auswahl-Ratgeber