Produktnummer: PC150/72V/48V-IP67, IP67 Netzteil

DC/DC-Umsetzer mit 48 V Ausgangsleistung

DC/DC-Umsetzer mit 48 V Ausgangsleistung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

PC150/72V/48V-IP67

Beschreibung

DC/DC-Umsetzer mit 48 V Ausgangsleistung

Spannungseingang

1,1 m Kabel

Spannungsausgang

0,5 m Kabel mit M12-Steckverbinder A-kodiert

Bemessungsstromverbrauch

max. 2,976 A bei 50,4 V DC max. 0,97 A bei 154 V DC

Eingangsspannung

50.4 V Gleichstrom bis 154 V Gleichstrom

Ausgangsstrom

max. 3,125 A bei 48 V DC

Betriebsspannung

72 V Gleichstrom... 110 V DC (50,4 V DC... 154 V DC)

Aktivierungsstrom

12 A

Ausgangsspannung

48 V Gleichstrom

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5-95 %

Abmessungen (B x H x T)

240 mm x 65 mm x 115 mm

Gewicht

3.1 kg

Montage-Typ

Wandmontage

IP-Schutzart

IP67

IEC 60068-2-6 Vibration

Betrieb: 5 Hz. 150 Hz, Breitbandrauschen vertikal: 1,0 m/s² (rms) horizontal: 0,7 m/s² (rms), nicht in Betrieb: 5 Hz. 150 Hz, Breitbandrauschen vertikal: 7,9 m/s² (rms) horizontal: 5,5 m/s² (Effektivwert)

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

± 6 kV Kontaktentladung; ± 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

20 V/m (80 MHz... 2700 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

4 kV Stromleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitungen: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader)

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz). 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Basisstandard

CE, EN50155, EN61131-2

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

cUL 60950-1 (ausstehend)

Eisenbahnnorm

EN 50121-4, EN 50155

Verkehrswesen

EN 50121-4, EN 50155, EN 45545-2 HL2

Garantie

24 Monate (weitere Informationen finden Sie in den <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen </a )

Lieferumfang

DC/DC-Umsetzer, Installationshandbuch und Anleitung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.118 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.118 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
943968101 PC150/72V/48V-IP67, IP67 Netzteil