Produktnummer: RPS 120 EEC

24 V Gleichstrom Hutschienen-Stromversorgungseinheit

24 V Gleichstrom Hutschienen-Stromversorgungseinheit

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

RPS 120 EEC (CC)

Beschreibung

24 V Gleichstrom Hutschienen-Stromversorgungseinheit

Spannungseingang

1 x bistabile, Schnellanschluss-Federkraftklemmen, 3-Pin

Spannungsausgang

1 x bistabile, Schnellanschluss-Federkraftklemmen, 6-Pin

Bemessungsstromverbrauch

max. 1.4–0.65 A bei 100–240 V Wechselstrom max. 1.2 bis 0.45 A bei 120 bis 300 V Gleichstrom

Eingangsspannung

100-240 V AC (-15/+ 10%); 50-60 Hz oder 110 bis 300 V DC (+ /-20%)

Ausgangsstrom

5–4,5 A kontinuierlich; min. 7.5-6.7 A für typ. 4 Sek.

Betriebsspannung

230 V

Redundanzfunktionen

Netzteile können parallel geschaltet werden

Aktivierungsstrom

< 15 A bei 100 und 230 V AC

Ausgangsspannung

24–28 V DC (typ. 24,1 V); extern einstellbar

Diagnose

LED (DC OK, Überlast)

Betriebstemperatur

-25-+70 °C

Hinweis

Inklusive Conformal Coating (ab 60 °C Derating)

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5-95 %

Abmessungen (B x H x T)

40 mm x 124 mm x 117 mm

Gewicht

620 g

Montage-Typ

DIN Rail

IP-Schutzart

IP20

IEC 60068-2-6 Vibration

Betrieb: 2 … 500Hz 0,5m²/s³

IEC 60068-2-27 Stoß

10 g, 11 ms Dauer

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

± 4 kV Kontaktentladung; ± 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80 MHz... 2700 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitungen: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader)

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz). 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

Basisstandard

CE

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 60950-1, cUL 508

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

cUL 60950-1

Explosionsgefährdete Umgebungen

ISA 12.12.01 Klasse 1 Div. 2 (ausstehend)

Schiffbau

DNV

Garantie

24 Monate (weitere Informationen finden Sie in den <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen </a )

Lieferumfang

Schienenstromversorgung, Beschreibung und Bedienungsanleitung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.122 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.122 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
943662121 RPS 120 EEC