Produktnummer: RPS 480/PoE EEC

Netzteil 1-phasig, 48V, 10A, 480W

Das RPS 480/PoE EEC ist ein auf einer DIN-Schiene montierbares Netzteil mit einphasigem Eingang, das eine schwebende, stabilisierte und galvanisch getrennte SELV/PELV-Ausgangsspannung bereitstellt.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

RPS 480/PoE EEC

Betriebstemperatur

-25-+70 °C

Abmessungen (B x H x T)

48 mm x 124 mm x 127 mm

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL61010-2-201

Garantie

24 Monate (weitere Informationen finden Sie in den <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen </a )

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.76 Revisionsdatum: 11-27-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.76 Revisionsdatum: 11-27-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942201001 RPS 480/PoE EEC