Produktnummer: Adapterkabel, RJ11/RJ45
Dieses Adapterkabel erlaubt in Kombination mit einem Anschlusskabel von Belden mit RJ45 Verbindungsstecker eine lokale Verbindung von einem externen Verwaltungsgerät zur seriellen Schnittstelle eines Netzwerkgeräts.
Adapterkabel zum Konvertieren von RJ45 8-Stift zu RJ11 6-Stift. Es kann mit RJ45-auf-USB-Terminalkabel angewendet werden: RJ11 – RJ45 (942 261-001) über 1:1-Koppler auf RJ45 – USB (942 096-001).
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Umgebungsbedingungen
Zuverlässigkeit
Lieferumfang und Zubehör
Weitere Anleitungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin