IAF-240 Industrielle Firewall

Die industrielle Firewall Belden IAF-240 bietet robusten Schutz für OT-Umgebungen. Es kombiniert hohe Verfügbarkeit, zustandsbehaftete und tiefe Paketprüfung, Angriffserkennung und -abwehr. Sie wurde für anspruchsvolle Industriebedingungen entwickelt, ermöglicht mehrschichtige Cybersicherheit und trägt dazu bei, Betriebsrisiken und Ausfallzeiten zu reduzieren – und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Maximierung der Ausfallsicherheit durch Implementierung von Cybersicherheitsrichtlinien, die Unterbrechungen des Netzwerks durch Bedrohungen und Anomalien verhindern.
  • Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen durch ein kompaktes, industrietaugliches Design, großem Temperaturbereich und Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche.
  • Hochverfügbarkeit, die über Redundanz hinausgeht, mit einer Multi-Firewall-Lösung, die den Datenverkehr übernehmen kann, wenn eine Firewall ausfällt.
  • Reduzierung der Betriebskosten durch Bereitstellung umfassender Cybersicherheitsfunktionen und Edge Computing in einer Lösung, statt dem Kauf einzelner Systeme.
  • Minimierung von Risiken durch die Erweiterung der Firewall- Funktionalität um die Erkennung und Abwehr von Angriffen und Bedrohungen, Schutz vor Schadsoftware, Identitätsmanagement und vieles mehr.
IAF-240 Firewalls

 

Produktbeschreibung Häfen Funktionen Artikel
Belden Next-Generation Industrial Firewall 4 x GbE RJ45-Ports Stateful Inspection Firewall (SPI), Deep Packet Inspection (DPI), Intrusion Prevention (IPS), Anwendungsbewusstsein, Identitätsbewusstsein, Web Application Firewall (WAF), Hochverfügbarkeit (HA), Dynamisches Routing, XDP Offloader, Edge Computing, Webfilterung & Blacklisting, Anti-Malware, IPsec, OpenVPN, WireGuard, WebVPN,  Hallo Discovery, Firewall-Verwaltung IAF-240

 

Ansicht: Ergebnisse filtern