Produktnummer: LRS40-7TX/3SFP/1C

7x FE/GE TX, 3x FE/GE SFP, 1x FE/GE Combo, 9,6-32 V DC, -40-+60 °C, Lite Managed

Lite Managed Industrial Ethernet/Fast-Ethernet-Switch für die Schienenmontage mit 7 x 10/100/1000BASE-TX, 3 x 100/1000BASE-FX SFP, 1 x Combo (10/100/1000BASE-TX und 100/1000BASE-FX SFP), Store-and-Forward-Switching-Modus, HiEOS Layer 2-Software

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Name

LRS40-7TX/3SFP/1C

Port-Typ und Anzahl

7x FE/GE TX, 3x FE/GE SFP, 1x FE/GE-Kombination

Stromversorgung/Meldekontakt

1 x steckbarer Klemmenblock, 6-Pin

Verdrilltes Paar (Twisted Pair, TP)

0 - 100 m

Betriebsspannung

24 VDC

Leistungsaufnahme

8,2 W

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

28 BTU/h

Switching

Statische Unicast-/Multicast-Adresseinträge, VLAN (802.1Q), Unabhängiges VLAN-Lernen, QoS / Port-Priorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP-Priorisierung, CoS-Warteschlangenverwaltung, Warteschlangenformung / Max. Warteschlangenbandbreite, Jumbo Frames, IGMP Snooping/Querier (v1/v2/v3), Unbekannte Multicast-Filterung, IGMP-Gruppenfilterung pro Port, Flusskontrolle (802.3X), Egress Interface Shaping, Ingress Storm Protection

Redundanz

MRP-Client, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), ERPS (G.8032), ERPS v2 (G.8032)

Management

LLDP (802.1AB), LLDP-MED, Passwortänderung bei der ersten Anmeldung, SSHv2, HTTP, HTTPS, Responsive GUI, SNMP v1/v2/v3, Traps, Telnet, TFTP, Dual Software Image Support

Diagnose

Erkennung von Management-Adresskonflikten, LEDs, Gerätestatus-Indikation, Syslog, Link-Speed und Duplex-Überwachung, RMON (1, 2, 3, 9), Port-Mirroring 1:1, Port-Mirroring N:1, Systeminformationen, SFP-Management

Konfiguration

Webbasierte Verwaltung, HiDiscovery, Command Line Interface (CLI), Full-featured MIB Support

Sicherheit

MAC-Adresslimit pro Port, eingeschränkter Management-Zugriff, geeignete Use-Banner, mehrere Berechtigungsebenen, lokale Benutzerverwaltung

Zeitsynchronisation

NTP-Client

MTBF (Telcordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25°C

3 867 661 h

Betriebstemperatur

-40-+60 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5-95 %

Abmessungen (B x H x T)

68x135x118 mm

Gewicht

680 g

Montage-Typ

DIN Rail

IP-Schutzart

IP30

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80 MHz - 1 GHz), 3 V/m (1,4 GHz – 6GHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 2 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz bis 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Basisstandard

CE,  FCC, EN61131

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 61010-1

Garantie

60 Monate (bitte beachten Sie die "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"Garantiebedingungen oder detaillierte Informationen)

Zubehör gesondert zu bestellen

SFP-Transceiver, Schienenstromversorgung, Montagezubehör

Lieferumfang

Gerät, Klemmenblock, Inbetriebnahmeanweisungen, Sicherheitsanweisungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Software-Download

https://my.belden.com/s/downloads

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.70 Revisionsdatum: 03-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.70 Revisionsdatum: 03-03-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942328003 LRS40-7TX/3SFP/1C

Ressourcen

Resources