Produktnummer: MACH104-16TX-PoEP-L3P

Managed 20-Port Full Gigabit 19" Switch mit PoEP und L3

20-Port Gigabit Ethernet Industrial Workgroup Switch (16 x GE TX PoEPlus-Ports, 4 x GE SFP-Kombi-Ports), verwaltet, Software Layer 3 Professional, Store-and-Forward-Switching, IPv6-fähig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Beschreibung

20-Port Gigabit Ethernet Industrial Workgroup Switch (16 x GE TX PoEPlus-Ports, 4 x GE SFP-Kombi-Ports), verwaltet, Software Layer 3 Professional, Store-and-Forward-Switching, IPv6-fähig

Port-Typ und Anzahl

20 Ports insgesamt; 16x (10/100/1000 BASE-TX, RJ45) PoEPlus und 4 Gigabit-Combo-Ports (10/100/1000 BASE-TX, RJ45 oder 100/1000 BASE-FX, SFP)

Stromversorgung/Meldekontakt

1 x Klemmenblock 2-Pins, Kontakt manuell oder automatisch (max. 1 A, 24 V Gleichstrom oder 24 V Wechselstrom)

V.24-Schnittstelle

1 x RJ11 Buchse, serielle Schnittstelle zur Gerätekonfiguration

USB-Schnittstelle

1 x USB zum Anschließen des Autokonfigurationsadapters ACA21-USB

Verdrilltes Paar (Twisted Pair, TP)

0-100 m

Singlemode-Glasfaser (SM) 9/125 µm

siehe SFP Modul M-FAST SFP-MM/LC und SFP Modul M-SFP-SX/LC

Singlemode-Glasfaser (LH) 9/125 µm (Langstrecken-Transceiver)

Siehe SFP-LWL-Modul M-FAST SFP-SM+/LC

Multimode-Faser (MM) 50/125 µm

siehe SFP Modul M-FAST SFP-MM/LC und SFP Modul M-SFP-SX/LC

Multimode-Faser (MM) 62,5/125 µm

siehe SFP Modul M-FAST SFP-MM/LC und SFP Modul M-SFP-SX/LC

Linien-/Sterntopologie

alle

Ringstruktur (HIPER-Ring) Mengen-Switches

50 (Neukonfigurationszeit < 0,3 Sek.)

Betriebsspannung

100–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz

Leistungsaufnahme

35 W

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

119

Redundanzfunktionen

HIPER-Ring, MRP, MSTP, RSTP - IEEE802.1D-2004, MRP und RSTP gleichzeitig, Link Aggregation

Switching

Traffic Shaping, Deaktiviertes Lernen (Hub-Funktionalität), Unabhängiges VLAN-Lernen, Schnelle Alterung, Statische Unicast-/Multicast-Adresseinträge, QoS/Port-Priorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP-Priorisierung, CoS-Warteschlangenverwaltung, Egress Broadcast Limiter pro Port, Flusskontrolle (802.3X), Jumbo Frames, VLAN (802.1Q), Protokollbasiertes VLAN, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Doppeltes VLAN-Tagging (QinQ), Voice-VLAN, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), IGMP Snooping/Querier (v1/v2/v3)

Multicast Routing

DVMRP, IGMP v1/v2/v3, PIM-DM (RFC3973), PIM-SM / SSM (RFC4601)

Redundanz

Erweiterte Ringkonfiguration für MRP, HIPER-Ring (Manager), HIPER-Ring (Ring-Switch), Schneller HIPER-Ring, Link Aggregation mit LACP, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) - Redundancy Manager, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) - Redundancy Client, Redundante Netzwerkkopplung, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), RSTP Guards, RSTP über MRP, VRRP, VRRP Tracking, HiVRRP (VRRP-Erweiterungen)

Management

Duale Software-Image-Unterstützung, TFTP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv1, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnose

Management der Adressenkonflikt-Erkennung, Adress-Relearn-Erkennung, MAC-Benachrichtigung, Signalkontakt, Gerätestatus-Indikation, TCPDump, LEDs, Syslog, Portbeobachtung mit Auto-Ausschaltung, Link-Flap-Erkennung, Überlast-Erkennung, Duplex-Mismatch-Erkennung, Link-Speed und Duplex-Überwachung, RMON (1,2,3,9), Port-Spiegelung 1:1, Port-Spiegelung 8:1, Port-Spiegelung N:1, Systeminformationen, Selbsttests bei Kaltstart, Kupferkabeltest, SFP-Management, Dialog zur Konfigurationsprüfung, Switch Dump

Konfiguration

AutoConfiguration Adapter ACA11 Eingeschränkter Support (RS20/30/40, MS20/30), Automatisches Rückgängigmachen der Konfiguration (Rollback), Konfigurationsfingerabdruck, BOOTP/DHCP-Client mit Autokonfiguration, DHCP-Server: pro Port, DHCP-Server: Pools pro VLAN, DHCP-Server: Option 43, AutoConfiguration Adapter ACA21/22 (USB), HiDiscovery, DHCP-Relay mit Option 82, Befehlszeilenschnittstelle (CLI), CLI-Skripting, Vollfunktionale MIB-Unterstützung, webbasierte Verwaltung, kontextsensitive Hilfe

Sicherheit

IP-basierte Portsicherheit, MAC-basierte Portsicherheit, portbasierte Zugriffskontrolle mit 802.1X, Gast-/nicht authentifiziertes VLAN, RADIUS-VLAN-Zuweisung, Multi-Client-Authentifizierung pro Port, Umgehung der MAC-Authentifizierung, Ingress-MAC-basierte ACL, Ingress-IPv4-basierte ACL, Ingress-VLAN-basierte ACL, Zugriff auf Verwaltung durch VLAN eingeschränkt, HTTPS-Zertifikatsverwaltung, Eingeschränkter Verwaltungszugriff, Banner zur angemessenen Verwendung, SNMP-Protokollierung, lokale Benutzerverwaltung, Remote-Authentifizierung über RADIUS

Zeitsynchronisation

PTPv2 Transparent Clock Two-Step, PTPv2 Boundary Clock, Gepufferte Echtzeituhr, SNTP-Client, SNTP-Server

Industrial Profile

EtherNet/IP-Protokoll, PROFINET-IO-Protokoll

Verschiedenes

PoE (802.3AF), PoE+ (802.3AT), PoE+ Manuelles Energiemanagement, manuelle Kabelkreuzung

Routing

Routing mit voller Kabelgeschwindigkeit, portbasierte Routerschnittstellen, VLAN-basierte Routerschnittstellen, netzgerichtete Broadcasts, OSPFv2, RIP v1/v2, ICMP-Routererkennung (IRDP), Equal Cost Multiple Path (ECMP), Proxy ARP, statische Routenverfolgung

MTBF (Telcordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25°C

131722 h

Betriebstemperatur

0-+50 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10-95 %

Abmessungen (B x H x T)

448 mm x 44 mm x 345 mm

Gewicht

4500 g

Montage-Typ

19" Schaltschrank

IP-Schutzart

IP20

IEC 60068-2-6 Vibration

3,5 mm, 5–8,4 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min; 1 g, 8,4–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80–3000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 4 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 4 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz bis 80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 508

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

cUL 60950-1

Garantie

60 Monate (bitte beachten Sie die "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"Garantiebedingungen oder detaillierte Informationen)

Zubehör gesondert zu bestellen

Fast Ethernet SFP-Module, Gigabit Ethernet SFP-Module, Autokonfigurationsadapter ACA21-USB, Anschlusskabel, Industrial-HiVision-Netzwerkmanagement-Software

Lieferumfang

Gerät, Anschlussblock für Signalkontakt, 2 Halterungen mit Befestigungsschrauben (vormontiert), Gehäusefüße – zum Aufkleben, nicht heizbares Gerätekabel – Euro-Modell

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.190 Revisionsdatum: 03-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.190 Revisionsdatum: 03-03-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942030002 MACH104-16TX-PoEP-L3P