Produktnummer: HiEOS - Hirschmann Entry Betriebssystem

Software-Plattform für Hirschmann LEMUR Geräte

Angesichts der zunehmenden Automatisierung und der zunehmenden Komplexität industrieller Netzwerke ist eine benutzerfreundliche Netzwerkverwaltungstechnologie, die eine optimierte Konfiguration und Ferndiagnose unterstützt, von entscheidender Bedeutung. Die fortschrittliche HiEOS-Software läuft auf LEMUR Lite Managed Switches, die sich optimal für den Einsatz in vielen industriellen Umgebungen eignen. Mit der intuitiven grafischen Benutzeroberfläche von HiEOS sind die Einrichtung und Wartung des Switches ganz einfach – und erfordern nur geringe IT-Eingriffe oder Kenntnisse. Darüber hinaus bietet HiEOS einen umfangreichen Funktionsumfang, einschließlich PoE/PoE+-Unterstützung und Geräteverwaltung. Alle entsprechenden Softwaredateien können unter der Registerkarte „Downloads“ heruntergeladen werden.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Name

HiEOS - Hirschmann Entry Betriebssystem

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 10-09-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 10-09-2025