Produktnummer: HiFusion

Integrieren Sie herstellerspezifische MIB-Variablen für Fremdgeräte in Industrial HiVision.

Die Hersteller haben verschiedene MIB-Variablen für ihre Geräte definiert, die nicht von Standard-MIBs abgedeckt sind. HiFusion ermöglicht Ihnen die Integration von herstellerspezifischen MIB-Variablen für Geräte von Drittanbietern in die Industrial-HiVision-Netzwerkmanagement-Software. Um dies zu erreichen, legen Sie produktspezifische Module (PSM) an.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Beschreibung

Bei der Einrichtung eines PSM benennen Sie das Gerät, definieren eine Liste von Variablen und weisen dem Gerät ein Bild zu. Die Ausführung der verbleibenden Prozesse verläuft weitgehend automatisiert. Anschließend integrieren Sie das vollständige PSM in Industrial HiVision. Ihrem Drittanbieter-Gerät wird dann das richtige Symbol zugewiesen und die Werte der MIB-Variablen werden angezeigt. HiFusion arbeitet als eigenständige Anwendung. Es ist für Industrial HiVision nicht erforderlich, den neuen PSM zu erstellen oder zu testen. Sie benötigen für das Programm keine Lizenz. Das Gerät, für das Sie das PSM erstellen, sollte Version 1 oder Version 3 des Simple Network Management Protocol (SNMP) unterstützen.

Version + Knoten

Vollversion

Lizenz

Kostenlos

Verfügbarkeit

zum Herunterladen verfügbar

Betriebssystem

Windows 7 (64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit), Windows 10 Version 1803 (64 Bit), PC Linux: 64 Bit: Kernel 3.10, libc 6 (zugelassen für Debian und Red Hat), Debian 8, Debian 9, Debian 10, Red Hat 7, Red Hat 8

Prozessor

x86-kompatible CPU, min. 1 GHz

Platz auf der Festplatte

2 GB frei

RAM

1 GB, 2 GB (empfohlen)

Unterstützte Protokolle

HTTP, HTTPS, SNMP, Telnet, SSH

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 03-05-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 03-05-2026