Produktnummer: macmon PastViewer

macmon PastViewer Add-on zur Langzeitspeicherung von Endgerätedaten

Eine lange Historie kann zur forensischen Analyse von Sicherheitsvorfällen beitragen, aber auch allgemeine Informationen liefern, die für Audits und Zertifizierungen erforderlich sind.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Prozessor

4 virtuelle CPUs's (erweiterbar)

Platz auf der Festplatte

250 GB

RAM

8 GB (erweiterbar für große Netzwerkgrößen)

Konfigurationsfunktionen

Ermöglicht die Konfiguration der Wartezeit und des Servers, auf dem die vergangenen Viewer-Daten gespeichert werden sollen.

Alarm- und Ereignis-Aktionen

Alarm-, Konfigurations- und Ereignisprotokollierung. Alarm- und Ereignisaktionen wie E-Mail, SMS, Syslog, SNMP-Trap, REST-API-Aufrufe, Startskripte.

Ereignisgenerierung

Netzwerküberwachung (Polling), NAC-Durchsetzung (SNMP usw.), NAC-Authentifizierungen (MAB, 802.1X, RADIUS allgemein), REST-API-Aufrufe (z. B. Lösungen von Drittanbietern), Agentendaten, interne Prozesse, Gästeportal.

Überwachung

Verbessert die Überwachung mehrerer Netzwerksitzungen eines Endpunkts mit einer Endpunktsitzung.

Topologie-Erkennung

Topologie-Erkennung basiert auf LLDP (Link Layer Discovery Protocol, IEEE802.1AB)

Betriebssystem

Debian-basierte virtuelle Appliance mit macmon NAC

Module und Komponenten

Speichern und Durchsuchen von endpunktspezifischen Daten über lange Zeiträume von vielen Monaten bis Jahren (IT-Forensik)

Lieferumfang

Software-Download + Zugriff auf Funktionen im Rahmen eines Lizenzmodells

Produktdokumentation

Wird mit dem Produkt-Download-Archiv geliefert und ist im Hilfebereich der macmon NAC GUI zugänglich.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 09-29-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 09-29-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942360010 BEPVI-000050-120M - macmon, PastViewer
942360011 BEPVI-000050-12M - macmon, PastViewer
942360012 BEPVI-000050-24M - macmon, PastViewer
942360013 BEPVI-000050-36M - macmon, PastViewer
942360014 BEPVI-000050-48M - macmon, PastViewer
942360015 BEPVI-000050-60M - macmon, PastViewer
942360016 BEPVI-000050-72M - macmon, PastViewer
942360017 BEPVI-000050-84M - macmon, PastViewer
942360018 BEPVI-000050-96M - macmon, PastViewer
942360019 BEPVI-000050-108M - macmon, PastViewer
942360050 BEPVI-000500-120M - macmon, PastViewer
942360051 BEPVI-000500-12M - macmon, PastViewer
942360052 BEPVI-000500-24M - macmon, PastViewer
942360053 BEPVI-000500-36M - macmon, PastViewer
942360054 BEPVI-000500-48M - macmon, PastViewer
942360055 BEPVI-000500-60M - macmon, PastViewer
942360056 BEPVI-000500-72M - macmon, PastViewer
942360057 BEPVI-000500-84M - macmon, PastViewer
942360058 BEPVI-000500-96M - macmon, PastViewer
942360059 BEPVI-000500-108M - macmon, PastViewer
942360080 BEPVI-002000-120M - macmon, PastViewer
942360081 BEPVI-002000-12M - macmon, PastViewer
942360082 BEPVI-002000-24M - macmon, PastViewer
942360083 BEPVI-002000-36M - macmon, PastViewer
942360084 BEPVI-002000-48M - macmon, PastViewer
942360085 BEPVI-002000-60M - macmon, PastViewer
942360086 BEPVI-002000-72M - macmon, PastViewer
942360087 BEPVI-002000-84M - macmon, PastViewer
942360088 BEPVI-002000-96M - macmon, PastViewer
942360089 BEPVI-002000-108M - macmon, PastViewer
942360100 BEPVI-005000-120M - macmon, PastViewer
942360101 BEPVI-005000-12M - macmon, PastViewer
942360102 BEPVI-005000-24M - macmon, PastViewer
942360103 BEPVI-005000-36M - macmon, PastViewer
942360104 BEPVI-005000-48M - macmon, PastViewer
942360105 BEPVI-005000-60M - macmon, PastViewer
942360106 BEPVI-005000-72M - macmon, PastViewer
942360107 BEPVI-005000-84M - macmon, PastViewer
942360108 BEPVI-005000-96M - macmon, PastViewer
942360109 BEPVI-005000-108M - macmon, PastViewer
942360110 BEPVI-010000-120M - macmon, PastViewer
942360111 BEPVI-010000-12M - macmon, PastViewer
942360112 BEPVI-010000-24M - macmon, PastViewer
942360113 BEPVI-010000-36M - macmon, PastViewer
942360114 BEPVI-010000-48M - macmon, PastViewer
942360115 BEPVI-010000-60M - macmon, PastViewer
942360116 BEPVI-010000-72M - macmon, PastViewer
942360117 BEPVI-010000-84M - macmon, PastViewer
942360118 BEPVI-010000-96M - macmon, PastViewer
942360119 BEPVI-010000-108M - macmon, PastViewer
942360120 BEPVI-020000-120M - macmon, PastViewer
942360121 BEPVI-020000-12M - macmon, PastViewer
942360122 BEPVI-020000-24M - macmon, PastViewer
942360123 BEPVI-020000-36M - macmon, PastViewer
942360124 BEPVI-020000-48M - macmon, PastViewer
942360125 BEPVI-020000-60M - macmon, PastViewer
942360126 BEPVI-020000-72M - macmon, PastViewer
942360127 BEPVI-020000-84M - macmon, PastViewer
942360128 BEPVI-020000-96M - macmon, PastViewer
942360129 BEPVI-020000-108M - macmon, PastViewer
942360130 BEPVI-050000-120M - macmon, PastViewer
942360131 BEPVI-050000-12M - macmon, PastViewer
942360132 BEPVI-050000-24M - macmon, PastViewer
942360133 BEPVI-050000-36M - macmon, PastViewer
942360134 BEPVI-050000-48M - macmon, PastViewer
942360135 BEPVI-050000-60M - macmon, PastViewer
942360136 BEPVI-050000-72M - macmon, PastViewer
942360137 BEPVI-050000-84M - macmon, PastViewer
942360138 BEPVI-050000-96M - macmon, PastViewer
942360139 BEPVI-050000-108M - macmon, PastViewer
942360990 BEPVI-100000-120M - macmon, PastViewer
942360991 BEPVI-100000-12M - macmon, PastViewer
942360992 BEPVI-100000-24M - macmon, PastViewer
942360993 BEPVI-100000-36M - macmon, PastViewer
942360994 BEPVI-100000-48M - macmon, PastViewer
942360995 BEPVI-100000-60M - macmon, PastViewer
942360996 BEPVI-100000-72M - macmon, PastViewer
942360997 BEPVI-100000-84M - macmon, PastViewer
942360998 BEPVI-100000-96M - macmon, PastViewer
942360999 BEPVI-100000-108M - macmon, PastViewer