CloudRail.Box Max

Die CloudRail.Box Max fungiert als Edge-Gateway zwischen dem Shopfloor und der Cloud und ist Teil der CloudRail-Lösung. Es unterstützt alle Verbindungsmethoden wie sekundäre Sensoren, OPC-UA, Modbus und VSEs. Diese Version kommt mit einem leistungsstarken Prozessor und ausreichend Speicherplatz. Dies macht die CloudRail.Box Max zur perfekten Wahl für erweiterte Edge-Computing-Szenarien mit AWS IoT Greengrass v2, Azure IoT Edge oder CloudRail Edge Functions. Darüber hinaus ist diese Version in der Lage, mehr Datenquellen mit einem einzigen Edge-Gateway zu verbinden. Die optionale 4G (LTE) Mobilfunkverbindung ermöglicht auch den Einsatz an entlegenen Standorten oder zur Umgehung eines stark eingeschränkten IT-Netzwerks.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Robust: Industrietaugliche Computerplattform, die rauen Bedingungen standhält.
  • Bandbreite und Cloud-Computing-Ressourcen sparen: Kann z.B. verwendet werden, um Daten vor dem Hochladen in die Cloud zu filtern oder sogar um trainierte Machine-Learning-Algorithmen lokal auszuführen.
  • Einfache Bereitstellung: Stellen Sie eine AWS IoT Greengrass & Microsoft Azure IoT Edge Runtime mit nur einem Klick direkt auf der CloudRail.Box bereit.
  • Zukunftssicher: Im Vergleich zur Standard-CloudRail.Box verfügt die Max-Version über einen leistungsstarken Intel Quad-Core-Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB SSD-Speicher. Dies macht die CloudRail.Box Max zur perfekten Wahl für fortgeschrittene
Ansicht: Ergebnisse filtern

Bevor Sie sich an unseren technischen oder Produkt-Support wenden, lesen Sie bitte unsere FAQ mit Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Welche Komponenten benötige ich, um die CloudRail-Lösung von Belden zu nutzen?’

Um Sensoren mit der CloudRail-Lösung von Belden’ mit der Cloud zu verbinden, benötigen Sie folgende Komponenten:

  • CloudRail.Box Max oder Hardware, auf der CloudRail.OS ausgeführt wird;
  • eine Stromversorgung;
  • einen IO-Link-Master;
  • Sensorverkabelung (M12-Kabel); und
  • einen industriellen IO-Link-Sensor (zur Cloudrail-Seite mit Sensoren)

Wie hoch sind die Kosten für CloudRail?

Es handelt sich um eine Kombination aus einem Subskriptionsmodell, das sich an der Anzahl der angeschlossenen OT-Datenquellen und den Kosten für die CloudRail.Box (Hardware) orientiert. Bitte setzen Sie sich mit Belden in Verbindung, um Preisinformationen zu erhalten.

Was passiert mit den Daten, sobald sie in der Cloud sind? Erstellen Sie benutzerdefinierte Anwendungen?

CloudRail lässt sich in Cloud-Dienste von AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud integrieren. Organisationen erstellen auf der Grundlage der erfassten Daten selbst Anwendungen, nutzen vorhandene Softwareangebote oder arbeiten mit einem IT-Systemintegrator zusammen. Wenn Sie auf der Suche nach einer Komplettlösung sind, setzen Sie sich bitte mit Belden in Verbindung, um unsere Software- und Integratorpartner kennenzulernen. Besuchen Sie unsere Seite Ökosystempartner.

Unterstützt es Cloud XYZ?

Derzeit unterstützen wir AWS IoT Core, AWS IoT Sitewise, AWS IoT Greengrass v2, Microsoft Azure IoT Hub, Microsoft Azure IoT Central, Microsoft Azure IoT Edge und Google PubSub sofort. Alternativ können Sie die generische MQTT-Funktion verwenden, um jede nicht unterstützte Cloud zu verbinden, die dieses Protokoll unterstützt.

Kann ich mehrere Cloud-Anbieter parallel nutzen?

Ja. Sie können Ihre Geräte mit verschiedenen Cloud-Plattformen verbinden. Sogar derselbe Sensor mit mehreren Wolken ist möglich.

Welche Sensoren sind mit CloudRail kompatibel?

Alle Sensoren mit folgender Schnittstelle: IO-Link, Digital (1/0) oder Analog (4-20 mA) (mit Analog-zu-IO-Link-Adapter). Darüber hinaus unterstützt CloudRail Modbus RTU und Modbus TCP, was z.B. von vielen Leistungsmessern verwendet wird.

Wie viele Sensoren und IO-Module kann ich mit der Cloud verbinden?

Dies hängt stark von der Hardware ab, auf der Sie CloudRail ausführen, und Ihrer Konfiguration, insbesondere von der Häufigkeit der Daten, die an die Cloud gesendet werden. Es besteht ein großer Unterschied, ob alle 100 ms ein Sensorwert gesendet wird oder alle 10 Minuten. Für die CloudRail.Box Max unterstützen wir derzeit 8x IO-Link-Mastermodule mit 8x Sensoren, die jeweils mit einer Frequenz von 100 ms senden.

Kann ich mehrere IO-Link Master mit einer einzigen CloudRail.Box verbinden?

Ja, es ist möglich, (a) mehrere IO-Link-Master über einen Ethernet-Switch mit dem CloudRail-Gateway zu verbinden oder (b) bis zu 8 IO-Link-Master über die Fieldport-Schnittstelle in Reihe zu schalten.

Welche IO-Link-Mastermodule sind kompatibel?

Eine Liste finden Sie auf unserer Seite IO-Link-Lösungen.

Kann ich Daten von einer SPS abrufen?

Wenn die SPS OPC-UA unterstützt, können Sie OPC UA-Objekte über CloudRail verbinden. Für komplexe OPC UA-Strukturen oder die direkte Erfassung von älteren SPS wenden Sie sich bitte an Belden, um sich über unser BHDO-Angebot zu informieren.

Warum ein Abo-Modell?

CloudRail ist eine verwaltete Lösung. Das bedeutet, dass wir Ihnen heute und in Zukunft ein sicheres und zuverlässiges Sensor-to-Cloud-System zur Verfügung stellen möchten. — Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, müssen kontinuierlich gewartet werden (z.B. Sicherheitspatches). Darüber hinaus bewegt sich die Cloud-Branche sehr schnell, was weitere Aktualisierungen erfordert. Dies alles ist ohne ein Abonnement nicht möglich.’ Darüber hinaus deckt das Abonnement neue Funktionen ab, die wir in Zukunft veröffentlichen werden.

Was’ist der Unterschied zum Edge Gateway von XYZ?

Die meisten Edge-Gateways auf dem Markt sind sehr generisch und daher komplex in der Anwendung. Unser Ziel war es, dass jeder mit IT-Kenntnissen in der Lage sein sollte, Sensoren mit der Cloud zu verbinden. Also haben wir es super einfach gemacht und das erforderliche domänenspezifische Wissen über die OT herausgenommen. Darüber hinaus ist CloudRail eine verwaltete Lösung. Das bedeutet, dass Sie ganz einfach einen PoC erstellen, ihn aber auch für groß angelegte Installationen mit Millionen von Geräten verwenden können.

Wie oft können die Sensordaten in die Cloud gesendet werden?

CloudRail ermöglicht eine flexible Konfiguration der Gateway-Senderate von 100 ms bis zu mehreren Stunden. Es ist auch möglich, einen Schwellenwert als Prozentsatz zu definieren. Wenn sich also beispielsweise die Temperatur um mehr als 20 % ändert, senden Sie sie in die Cloud. Dies ist besonders nützlich für digitale Sensoren (0/1).

Wie funktioniert die Einrichtung der Box?

Die CloudRail.Box wird mit einer Seriennummer und einem QR-Code geliefert, die sich auf der rechten Seite des Gehäuses befinden. Geben Sie es einfach in die Device Management Cloud ein oder scannen Sie den QR-Code. Weitere Informationen finden Sie in unserer Kurzanleitung .

Kann ich IP-Adressen manuell ändern?

Ja. Bitte fügen Sie die Box zunächst zu Ihrer Device Management Cloud hinzu (auch wenn sie ’noch nicht mit ihr kommunizieren kann) und sehen Sie sich die Registerkarte “Erweiterte Netzwerkeinstellungen” für weitere Anweisungen an.

Wie werden Software-Updates auf die Box geliefert?

Über ein Remote-Firmware-Update. Sie werden über die neue Version in der Device Management Cloud benachrichtigt und installieren das Update mit nur einem Klick. Darüber hinaus ist es möglich, es automatisch zu einem vordefinierten Zeitpunkt zu installieren.

Was passiert, wenn die Box die Verbindung zum Internet verliert?

Die CloudRail.Box stellt bis zu 65535 Nachrichten bereit, die gesendet werden sollen, sobald das Internet wieder verfügbar ist. Darüber hinaus ist es möglich, Geräteschatten zum Speichern und Synchronisieren von Zuständen zu verwenden, sofern dies von der jeweiligen Cloud-Plattform unterstützt wird.

Wie kann ich eine Box in ein anderes Konto verschieben?

Ja, löschen Sie es einfach in einem Konto und fügen Sie es anschließend zu einem anderen hinzu.

Ist es für industrielle Umgebungen geeignet?

Ja. Die CloudRail.Box Max wurde speziell für industrielle Umgebungen entwickelt. Die Box hat IP20, daher sollten Sie sie in einem Schrank aufbewahren. Die IO-Module hingegen sind IP67 und können so ziemlich überall montiert werden.

Unterstützt es einen lokalen MQTT-Broker?

Ja, wählen Sie einfach “MQTT-Broker” anstelle einer Cloud-Plattform.

Welches Protokoll verwendet CloudRail und auf welchem Port?

Es verwendet MQTTs, um mit der Device Management Cloud und den meisten Cloud-Plattformen zu kommunizieren. Wenn eine Plattform MQTTs nicht unterstützt, verwendet sie https als Fallback. Selbstverständlich werden alle Verbindungen mit SSL verschlüsselt. Es verwendet die Ports 443 oder 8883.

Ist CloudRail sicher/zuverlässig?

Ja. Viele Unternehmenskunden auf der ganzen Welt, sogar in der Verteidigungsindustrie, vertrauen auf CloudRail. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einen starken Software-Hintergrund, so dass Sicherheit Teil unserer DNA ist. Im Einzelnen: Alle Verbindungen sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt mit SSL/TLS, die CloudRail.Box Max trennt vollständig zwischen dem mit dem Internet verbundenen Port und dem mit dem IO-Link Master/OT-Netzwerk verbundenen Port, Firmware-Updates und Sicherheitspatches werden zentral auf alle Boxen ausgerollt (OTA-Updates), sie betreibt eine ausgeklügelte Firewall und nutzt ein TPM. Bitte wenden Sie sich an unsere Produktexperten Für weitere Details.

Passieren die Daten einen CloudRail-Server?

Nein. Die Device Management Cloud wird nur zum Konfigurieren der CloudRail.Box-Geräte verwendet. Der eigentliche Datenfluss erfolgt direkt zwischen der Box und der jeweiligen Cloud-Plattform.

Wie wird die CloudRail.Box konfiguriert/verwaltet?

Nur über die Device Management Cloudd. Sie’müssen nichts lokal konfigurieren.

Wie fügen Sie Geräte auf der jeweiligen Cloud-Plattform hinzu?

Wir verbinden uns über die AWS-API mit Ihrem z.B. AWS-Konto. Daher ist es notwendig, dass Sie Ihre API-Zugangsdaten für die Device Management Cloud angeben. Wenn Ihnen die automatisierte Methode nicht gefällt, können Sie Geräte auch manuell hinzufügen und einfach die Geräteanmeldeinformationen weitergeben.’

Funktioniert CloudRail in einer vorhandenen Installation?

Unser Hauptziel ist es, zusätzliche Sensoren, die nur für IIoT-Zwecke verwendet werden, mit der Cloud zu verbinden. Daher können IO-Link-Master mit nur einem Feldbus-Port nur zur Kommunikation mit der CloudRail.Box verwendet werden. Master mit separatem Port für IoT-Anwendungen (z. B. DataLine Edition von IFM) können parallel mit einer SPS und der CloudRail.Box kommunizieren. Darüber hinaus können Sie eine Verbindung zu einem beliebigen OPC-UA-Server als Datenquelle herstellen.

Kann ich Geräte, die bereits auf meiner Cloud-Plattform vorhanden sind, manuell hinzufügen?

Ja. In diesem Fall müssen Sie die Anmeldeinformationen oder Zertifikate des Geräts angeben. Dies geschieht ebenfalls über die Device Management Cloud.

Starter-Plan

Standard-Plan

Am besten geeignet für PoC, Piloten & Testinstallationen Flexible Skalierung von Installationen
Info Mengenpausen nach 20, 50, 200 Einheiten

Auf jedes der folgenden Geräte entfällt die 1-fache Abonnementeinheit:
CloudRail.Box Max-Gateway
- IO-Link-Master
- OPC-UA-Server
- Alle 10 Modbus TCP-Geräte an ein Gateway angeschlossen
Mengenpausen nach 20, 50, 200 Einheiten

Auf jedes der folgenden Geräte entfällt die 1-fache Abonnementeinheit:
CloudRail.Box Max-Gateway
- IO-Link-Master
- OPC-UA-Server
- Alle 10 Modbus TCP-Geräte an ein Gateway angeschlossen
Dauer des Plans 6 Monate 12 Monate
Northbound-Konnektoren AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, MQTT, Webhooks AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, MQTT, Webhooks
Meldungen / Daten Unbegrenzt Unbegrenzt
Datenquellen IO-Link, 4-20 mA, digital, Modbus TCP/RTU, OPC-UA IO-Link, 4-20 mA, digital, Modbus TCP/RTU, OPC-UA
Remote-Firmware-Updates
Zukunftssicherheit / Upgrades
Wir sorgen dafür, dass CloudRail immer mit den neuesten Sensoren, Protokollen und Cloud-Anbietern sowie -Diensten zusammenarbeitet.
Edge Computing AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge
Automatische Gerätebereitstellung
CloudRail fügt neu hinzugefügte Geräte auf der jeweiligen Cloud-Plattform (z. B. AWS oder Azure) mithilfe von APIs automatisch hinzu und konfiguriert sie.
Sicherheit auf Industrieniveau
Support Erweiterter Support
Der erweiterte Support ist die perfekte Wahl für Unternehmensinstallationen. Wir garantieren eine maximale Reaktionszeit von einem Werktag und Sie können uns per E-Mail oder Telefon erreichen.
Grundlegende Unterstützung
Der Basis-Support eignet sich für unkritische Installationen. Wir tun stets unser Bestes, um unsere Kunden zu unterstützen, können in diesem Plan jedoch keine Garantien geben.’

Erweiterte Support-Option auf Anfrage erhältlich.
Melden Sie sich jetzt an Melden Sie sich jetzt an
Passende Ressourcen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.