Hirschmann OpEdge Produktfamilie

Die industriellen OpEdge Edge-Gateways von Hirschmann führen Anwendungen aus und verarbeiten Daten am Netzwerkrand, um die Daten dort zu verarbeiten, wo sie am besten genutzt werden können. OpEdge-4D unterstützt die Installation von Edge-Anwendungen über Container, die entweder lokal über die Geräteschnittstelle oder per Fernzugriff über die Belden Horizon™ Console installiert werden können. OpEdge-8D ermöglicht die Installation von Edge-Anwendungen entweder über virtuelle Maschinen oder Container und ist in die Belden Horizon™ Console integriert.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • OpEdge-4D: Geringere Kosten und geringerer Stromverbrauch durch eine ARM CPU.
  • OpEdge-8D: Ideal für ressourcenintensivere Anwendungsfälle mit mehr Arbeitsspeicher, Datenspeicher und Ethernet Ports als der OpEdge-4D und zwei SFP-Ports für Glasfaserverbindungen.
  • OpEdge-4D: Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche und für Schiffsanwendungen, eine robuste Bauweise und ein erweiterter Temperaturbereich für den Einsatz in rauen Umgebungen.
  • OpEdge-8D: Zulassungen für Umspannwerke für Anwendungen im Energiesektor sowie Zulassungen für Anwendungen in der Schifffahrt und in explosionsgefährdeten Bereichen.
Hirschmann OpEdge-4D Industrial Edge Gateway
Hirschmann OpEdge-4D Industrial Edge Gateway
Produktbeschreibung Port-Typ und Anzahl PortgeschwindigkeitTyp
Industrielle Edge-Gateways für die Hutschienenmontage 5 x Gigabit Ethernet RJ45 Ports + 2 x Gigabit Ethernet SFP Ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 OpEdge-8D
1000 Mbit/s SFP OpEdge-8D
4 x Gigabit Ethernet RJ45 Ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 OpEdge-4D
Ansicht: Ergebnisse filtern