Produktnummer: NB1601-R

Industrierouter mit ETH

Modularer WLAN-Router mit 4-Port-Ethernet-Switch zur Verbindung entfernter Standorte. Mit:

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

WAN

IPv4; IPv6; IP-Passthrough; DynDNS-Client; PPPoE;

Lebenszyklus

Aktiv – Produkt ist verfügbar

Lieferumfang

Gerät, Allgemeine Sicherheitshinweise, 2x Klemmenblock 3,5 mm

USB-Schnittstelle

1 x USB 2.0-Buchse zum Anschluss eines kompatiblen USB-Speichergeräts , USB-Typ-A-Buchse

Lokale Verwaltung und Geräteaustausch

Verwaltung über Web (HTTPS); Befehlszeilenschnittstelle (CLI) über SSH/Seriell/Web; SNMP v1/v2c/v3; Erkennung über LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP

Ethernet-Anschlusstyp

4x Fast Ethernet (100 Base-TX, Auto MDIX, 10/100 Mbps, RJ45)

Stromversorgung

10-poliger Klemmenblock (Stecker im Lieferumfang enthalten)

Seriell

1x RS-232; Signale TX, RX; Bis zu 115 kBit/s

Lagerung

4 GB Flash-Speicher

Meldekontakt

2x Digital I/O; Low 0-3 VDC; High 9-32 VDC; Isolation 1500 VDC; Relaisausgang mit NO, NC, COM (normalerweise offen, normalerweise geschlossen) auf Klemmenblockleiste 3,5 mm (Schraubverriegelung)'

LEDs

6 LEDs + Ethernet-LEDs (Geschwindigkeit, Aktivität)

Lastenausgleich

Linkpriorisierung und -aggregation; Lastverteilung; DiffServ; SFQ; HTB; Prioritätsbasierte Warteschlangen

Betriebsspannung

12-24 VDC (±20%)

Leistungsaufnahme

7 W im Durchschnitt, 10 W maximal

Alarm- und Ereignis-Aktionen

E-Mail; SMS

Überwachung

Überwachungssysteme (Hardware und Software); Verbindungsüberwachung; MQTT-Broker

Sonstige Dienste

DNS-Cache;

Radius-Server

Verwaltung externer Radius-Server Benutzerauthentifizierung

Software-Funktionen

Software Development Kit (SDK);

Software Version

5.0 (Updates kostenlos)

Betriebssystem

NRSW (NetModule Router Software)

Switching

VLAN (802.1Q)

Redundanz

Multipath TCP, VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Diagnose

Netflow (Softflow) , Ping , Traceroute , TCP-Dump , Geschwindigkeitstest

Konfiguration

DHCP-Client und -Server

Sicherheit

Zertifikatsverwaltung (SCEP-Client, Signieranforderungen) , Zertifikatsformate: PKCS12, PKCS7, PEM/DER, RSA/Ed25519 (OpenSSH/Dropbear) , Let's Encrypt-Unterstützung , Elliptische-Kurven-Zertifikate (ECC) , 802.1x für LAN , Stateful Firewall , Verbindungsverfolgung , Bridge-Filterung"'"

Zeitsynchronisation

NTP-Client und -Server , SNTP-Server

Routing

Ziel , Richtlinie , Mehrwegeempfang , OSPF , BGP , Multicast , TCP-MSS-Clamping , NAT , NAPT , Masquerading

Management-Software

Kompatibel mit der Connectivity Suite ""

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

0-95 %

Abmessungen (B x H x T)

45 mm x 124/134 mm x 110/121 mm

Gewicht

450 g

Gehäusematerial

Gebürstetes Aluminium

Montage-Typ

Hutschiene 35 mm

Steckseite

Von vorn

Basisstandard

CE-Kennzeichnung gemäß 2014/53/EU (RED), UKCA (RER), FCC

Verkehrswesen

E-Prüfzeichen ECE R10, Brandschutz ECE R118

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Garantie

5 Jahre

Eignung – innen

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 06-25-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 06-25-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942998129 NB1601-R