Produktnummer: NB1810-L4E-G

Hochleistungsrouter mit GbE, GbE/SFP-Kombination, LTE, GNSS, 4xGbE

Hochleistungsrouter mit 1x Gigabit-Ethernet, 1x Gigabit/SFP-Kombianschluss, LTE, GNSS (GPS), 4x Gigabit-Ethernet-Switch

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

WAN

IPv4; IPv6; IP-Passthrough; DynDNS-Client; PPPoE;

Lebenszyklus

Aktiv – Produkt ist verfügbar

Lieferumfang

Gerät, Allgemeine Sicherheitshinweise, 1x Klemmenblock 3,5 mm

USB-Schnittstelle

1 x USB 2.0-Buchse zum Anschluss eines kompatiblen USB-Speichergeräts , USB-Typ-A-Buchse

SIM-Karten

2x Micro-SIM (3FF) Steckplatz

Lokale Verwaltung und Geräteaustausch

Verwaltung über Web (HTTPS); Befehlszeilenschnittstelle (CLI) über SSH/Seriell/Web; SNMP v1/v2c/v3; Erkennung über LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP

Ethernet-Anschlusstyp

Gigabit-Ethernet: Auto MDIX, 1000/100/10 Mbit/s; 1x RJ45; 1x Combo RJ45 oder SFP (SFF-8472, max. Klasse 1 Modul, 1,25 GBd ±100 ppm, 3,3 VDC ± 10 %); 4-Port RJ45 Gigabit-Ethernet-Switch

Stromversorgung

5-poliger Klemmenblock (Stecker im Lieferumfang enthalten)

Seriell

1x RS-232, RS-485; Signale GND, TX, RX; Bis zu 115 kBit/s

Lagerung

4 GB Flash-Speicher

LEDs

6 LEDs + Ethernet-LEDs (Geschwindigkeit, Aktivität)

Module

Description 2G 3G 4G MIMO Antenna Connector Additional Radio Features
Module 1 GSM/GPRS/EDGE Bands: B3 (1800), B8 (900) DC-HSPA+/UMTS Bands: B1 (2100), B3 (1800), B8 (900) LTE Cat. 4 Bands: B1, B3, B7, B8, B20, B28A 2x2 MIMO 2x SMA female CSFB, VoLTE

Lastenausgleich

Linkpriorisierung und -aggregation; Lastverteilung; DiffServ; SFQ; HTB; Prioritätsbasierte Warteschlangen

Betriebsspannung

12-48 VDC (-25% .. +10%)

Leistungsaufnahme

15 W im Durchschnitt, 25 W maximal

Alarm- und Ereignis-Aktionen

E-Mail; SMS

Überwachung

Überwachungssysteme (Hardware und Software); Verbindungsüberwachung; MQTT-Broker

Sonstige Dienste

DNS-Cache;

Radius-Server

Verwaltung externer Radius-Server Benutzerauthentifizierung

Software-Funktionen

Software Development Kit (SDK);

Software Version

5.0 (Updates kostenlos)

Betriebssystem

NRSW (NetModule Router Software)

Switching

VLAN (802.1Q)

Redundanz

Multipath TCP, VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Diagnose

Netflow (Softflow) , Ping , Traceroute , TCP-Dump , Geschwindigkeitstest

Konfiguration

DHCP-Client und -Server

Sicherheit

Zertifikatsverwaltung (SCEP-Client, Signieranforderungen) , Zertifikatsformate: PKCS12, PKCS7, PEM/DER, RSA/Ed25519 (OpenSSH/Dropbear) , Let's Encrypt-Unterstützung , Elliptische-Kurven-Zertifikate (ECC) , 802.1x für LAN , Stateful Firewall , Verbindungsverfolgung , Bridge-Filterung"'"

Zeitsynchronisation

NTP-Client und -Server , SNTP-Server

Routing

Ziel , Richtlinie , Mehrwegeempfang , OSPF , BGP , Multicast , TCP-MSS-Clamping , NAT , NAPT , Masquerading

Management-Software

Kompatibel mit der Connectivity Suite ""

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

0-95 %

Abmessungen (B x H x T)

95 mm x 128/140 mm x 121 mm

Gewicht

1100 g

Gehäusematerial

Gebürstetes Aluminium

Montage-Typ

Hutschiene 35 mm

Steckseite

Von vorne, oben und unten

Basisstandard

CE-Kennzeichnung gemäß 2014/53/EU (RED), UKCA (RER), FCC

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Garantie

5 Jahre für Hardware

Eignung – innen

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 12-15-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 12-15-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ EAN-Code
942998064 NB1810-L4E-G 4059759032561