Produktnummer: NB800-LWWtSu2Cn-GEFIx

IIoT-Router mit Ethernet, LTE, WLAN, Bluetooth/Bluetooth, GNSS, USB, 2x aktivem CAN, E-Prüfzeichen

Kompakter WLAN-Router im kleinen Format für einfache Verbindungsaufgaben. Mit: LTE, WLAN, Bluetooth und Bluetooth Low Energy (LE), Global Positioning (GNSS, GPS), USB-Anschluss, 2x aktiver CAN-Anschluss, E-Prüfzeichen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

WAN

IPv4; IPv6; IP-Passthrough; DynDNS-Client; PPPoE;

Lebenszyklus

Aktiv – Produkt ist verfügbar

Lieferumfang

Gerät, Allgemeine Sicherheitshinweise, 1x Klemmenblock 3,5 mm

USB-Schnittstelle

1 x USB 2.0-Buchse zum Anschluss eines kompatiblen USB-Speichergeräts , USB-Typ-A-Buchse

SIM-Karten

1x Micro-SIM-Steckplatz (3FF)

Lokale Verwaltung und Geräteaustausch

Verwaltung über Web (HTTPS); Befehlszeilenschnittstelle (CLI) über SSH/Seriell/Web; SNMP v1/v2c/v3; Erkennung über LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP

Ethernet-Anschlusstyp

1x Fast Ethernet (100 Base-TX, Auto MDIX, 10/100 Mbps, RJ45)

Stromversorgung

8-Stift-Klemmenblock

I/O-Verbindung

Auf der Klemmenblockleiste 3,5 mm

I/O-Portfunktion

Eingangspegel: Niedrig 0–3 V DC, Hoch 9–32 V DC; Isolation 1500 V DC; Ausgangspegel: 0–32 V DC/1 A

Lagerung

4 GB Flash-Speicher

LEDs

STAT, MOB/USR, ETH-Geschwindigkeit, ETH-Aktivität

Module

Description 2G 3G 4G MIMO Antenna Connector Additional Radio Features Radio Protocol Frequency Band Access Point Functionality Client / STA Functionality
Module 1 GSM/GPRS/EDGE Bands: B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) DC-HSPA+/UMTS Bands: B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) LTE Cat. 4 Bands B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) 2x2 MIMO 2x SMA female Voice: CSFB
Module 4 2x2 MIMO 2x SMA female 802.11 a/b/g/n (Wi-Fi 4), Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE) WLAN 2.4 or 5 GHz Yes (up to 10 clients) Yes

Lastenausgleich

Linkpriorisierung und -aggregation; Lastverteilung; DiffServ; SFQ; HTB; Prioritätsbasierte Warteschlangen

Betriebsspannung

12-24 VDC (±20%)

Leistungsaufnahme

5 W im Durchschnitt, 10 W maximal

Alarm- und Ereignis-Aktionen

E-Mail; SMS

Überwachung

Überwachungssysteme (Hardware und Software); Verbindungsüberwachung; MQTT-Broker

Sonstige Dienste

DNS-Cache;

Radius-Server

Verwaltung externer Radius-Server Benutzerauthentifizierung

Software-Funktionen

Software Development Kit (SDK);

Software Version

5.0 (Updates kostenlos)

Betriebssystem

NRSW (NetModule Router Software)

Switching

VLAN (802.1Q)

Redundanz

Multipath TCP, VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Diagnose

Netflow (Softflow) , Ping , Traceroute , TCP-Dump , Geschwindigkeitstest

Konfiguration

DHCP-Client und -Server

Sicherheit

Zertifikatsverwaltung (SCEP-Client, Signieranforderungen) , Zertifikatsformate: PKCS12, PKCS7, PEM/DER, RSA/Ed25519 (OpenSSH/Dropbear) , Let's Encrypt-Unterstützung , Elliptische-Kurven-Zertifikate (ECC) , 802.1x für LAN , Stateful Firewall , Verbindungsverfolgung , Bridge-Filterung"'"

Zeitsynchronisation

NTP-Client und -Server , SNTP-Server

Routing

Ziel , Richtlinie , Mehrwegeempfang , OSPF , BGP , Multicast , TCP-MSS-Clamping , NAT , NAPT , Masquerading

Management-Software

Kompatibel mit der Connectivity Suite ""

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

0-95 %

Abmessungen (B x H x T)

85/11 mm x 32 mm x 110 mm

Gewicht

220 g

Gehäusematerial

Gebürstetes Aluminium

Montage-Typ

Flache Aufputzmontage

Steckseite

Von beiden Seiten

Basisstandard

CE-Kennzeichnung gemäß 2014/53/EU (RED), UKCA (RER), FCC

Verkehrswesen

E-Prüfzeichen , ECE R10 , Brandschutz ECE R118

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Garantie

5 Jahre

Eignung – innen

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 12-16-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 12-16-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942998469 NB800-LWWtSu2Cn-GEFIx