Produktnummer: NB3800-2LWacDf-GVi

Bahnrouter mit 2x GbE, 3x FE, -40.. +70°C, 2x LTE Cat.4, Wi-Fi AC, GNSS, 24-48VDC,

Zugelassene, modulare Kommunikationsplattform an Bord für zukunftssichere IP-Lösungen. 2x Gigabit-Ethernet. 3x Fast Ethernet. Temperaturbereich -40…+70°C. Mit zwei LTE-Modems der Kategorie 4. 802.11ac Wi-Fi-Modem. Globales Navigationssatellitensystem (GNSS). Betrieben mit 24 V Gleichstrom.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

WAN

IPv4; IPv6; IP-Passthrough; DynDNS-Client; PPPoE; Sprachgateway (SIP, Anrufweiterleitung, Audio);

Lizenz

NRSW 5.0 und neuere Versionen sind enthalten, sofern die Hardware dies zulässt: Vi (Virtualisierung); V (Sprache); Ix (ITxPT); F (FMS2IP); Se (eSIM-Verbrauch); S (OpenVPN-Server);

Lebenszyklus

Aktiv – Produkt ist verfügbar

Lieferumfang

Gerät, Allgemeine Sicherheitshinweise

USB-Schnittstelle

1 x USB 2.0-Buchse zum Anschluss eines kompatiblen USB-Speichergeräts , USB-Typ-A-Buchse

SIM-Karten

4x Mini-SIM (2FF)

Lokale Verwaltung und Geräteaustausch

Verwaltung über Web (HTTPS); Befehlszeilenschnittstelle (CLI) über SSH/Seriell/Web; SNMP v1/v2c/v3; Erkennung über LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP

Ethernet-Anschlusstyp

2x Gigabit-Ethernet (1000Base-T, Auto MDIX, 10/100/1000 Mbit/s, M12 X-codierte Buchse); 3x Fast-Ethernet (100Base-TX, Auto MDIX, 10/100 Mbit/s, M12 D-codierte Buchse)

Stromversorgung

1x M12 A-codiert; EN50155 Klasse S2/C1;

Seriell

1x M12 A-codierte Buchse; RS-232; Protokoll EIA-232; Signale TX, RX; Signalpegel: Hoch (≤ 5 V DC), Niedrig (≤ -5 V DC); Bitrate bis zu 115 kbit/s

Lagerung

4 GB Flash-Speicher

LEDs

7 LEDs (STAT, MOBx, WLANx, …)

Module

Description 2G 3G 4G MIMO Antenna Connector Additional Radio Features Radio Protocol Frequency Band Access Point Functionality Client / STA Functionality
Module 1 GNSS: 1x TNC female;
Module 2 On each (2x) 4G module: GSM/GPRS/EDGE Bands: B3 (1800), B8 (900) On each (2x) 4G module: DC-HSPA+/UMTS Bands: B1 (2100), B3 (1800), B8 (900) On each (2x) 4G module: LTE Cat. 4 Bands: B1, B3, B7, B8, B20, B28A On each (2x) 4G module: 2x2 MIMO On each (2x) 4G: 2x TNC female; On each (2x) 4G module: CSFB; VoLTE;
Module 4 2x2 MIMO WLAN: 2x TNC female 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) WLAN 2.4/5 GHz Access Point (8 SSIDs, 128 clients total); Mesh (802.11s); Bridged; Routed; IAPP; 802.11r (FT); DFS supported; Client Tracking; Band Steering; Isolate Clients Function; Accounting; Coovachilli Hotspot; Client; 802.11r (FT); Roaming Thresholds; Background Scan; Multiple Client SSID Profiles;

Lastenausgleich

Linkpriorisierung und -aggregation; Lastverteilung; DiffServ; SFQ; HTB; Prioritätsbasierte Warteschlangen

Betriebsspannung

24–48 VDC (±30%);

Leistungsaufnahme

max. 25 W

Alarm- und Ereignis-Aktionen

E-Mail; SMS-Versand

Überwachung

Überwachungssysteme (Hardware und Software); Verbindungsüberwachung; MQTT-Broker

Sonstige Dienste

DNS-Cache;

Radius-Server

Verwaltung externer Radius-Server Benutzerauthentifizierung

Software-Funktionen

Software Development Kit (SDK);

Software Version

5.0 (Updates kostenlos)

Betriebssystem

NRSW (NetModule Router Software)

Switching

VLAN (802.1Q)

Redundanz

Multipath TCP, VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Diagnose

Netflow (Softflow) , Ping , Traceroute , TCP-Dump , Geschwindigkeitstest , GNSS-Diagnose

Konfiguration

DHCP-Client und -Server

Sicherheit

Zertifikatsverwaltung (SCEP-Client, Signieranforderungen) , Zertifikatsformate: PKCS12, PKCS7, PEM/DER, RSA/Ed25519 (OpenSSH/Dropbear) , Let's Encrypt-Unterstützung , Elliptische-Kurven-Zertifikate (ECC) , 802.1x für LAN , Stateful Firewall , Verbindungsverfolgung , Bridge-Filterung"'"

Zeitsynchronisation

NTP-Client und -Server , SNTP-Server

Routing

Ziel , Richtlinie , Mehrwegeempfang , OSPF , BGP , Multicast , TCP-MSS-Clamping , NAT , NAPT , Masquerading , Mobile-IP

Management-Software

Kompatibel mit der Connectivity Suite ""

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Abmessungen (B x H x T)

167/190 mm x 121,1 mm x 106,5 mm

Gewicht

1800 g

Montage-Typ

Flache Aufputzmontage

Steckseite

Alles von vorne

EMV 06

Ja

Basisstandard

CE-Kennzeichnung gemäß 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS)

Verkehrswesen

EN 45545, EN 50155 Klasse OT4/ST0

Drahtlosstandards

WLAN FCC ID: TK4WLE600VX;

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Garantie

5 Jahre

Garantie

5 Jahre für Hardware

Eignung – innen

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 05-12-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 05-12-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ EAN-Code
942998097 NB3800-2LWacDf-GVi 4059759032882