Produktnummer: NB3800-2NWacDdPb-G

Bahnrouter mit 2x GbE, 3x FE, -25.. +55°C, 2x 5G, Wi-Fi AC, GNSS, 72-110 VDC,

Zugelassene, modulare Kommunikationsplattform an Bord für zukunftssichere IP-Lösungen. 2x Gigabit-Ethernet. 3x Fast Ethernet. Temperaturbereich -25…+70°C. Mit zweifachem 5G-Mobilfunkmodem. 802.11ac Wi-Fi-Modem. Globales Navigationssatellitensystem (GNSS). Betrieben mit 72-110 V Gleichstrom.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

WAN

IPv4; IPv6; IP-Passthrough; DynDNS-Client; PPPoE; Sprachgateway (SIP, Anrufweiterleitung, Audio);

Lizenz

NRSW 5.0 und neuere Versionen sind enthalten, sofern die Hardware dies zulässt: Vi (Virtualisierung); V (Sprache); Ix (ITxPT); F (FMS2IP); Se (eSIM-Verbrauch); S (OpenVPN-Server);

Lebenszyklus

Aktiv – Produkt ist verfügbar

Lieferumfang

Gerät, Allgemeine Sicherheitshinweise

USB-Schnittstelle

1 x USB 2.0-Buchse zum Anschluss eines kompatiblen USB-Speichergeräts , USB-Typ-A-Buchse

SIM-Karten

4x Mini-SIM (2FF)

Lokale Verwaltung und Geräteaustausch

Verwaltung über Web (HTTPS); Befehlszeilenschnittstelle (CLI) über SSH/Seriell/Web; SNMP v1/v2c/v3; Erkennung über LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP

Ethernet-Anschlusstyp

2x Gigabit-Ethernet (1000Base-T, Auto MDIX, 10/100/1000 Mbit/s, M12 X-codierte Buchse); 3x Fast-Ethernet (100Base-TX, Auto MDIX, 10/100 Mbit/s, M12 D-codierte Buchse)

Stromversorgung

1x M12 A-codiert; EN50155 Klasse S2/C1;

Seriell

1x M12 A-codierte Buchse; RS-232; Protokoll EIA-232; Signale TX, RX; Signalpegel: Hoch (≤ 5 V DC), Niedrig (≤ -5 V DC); Bitrate bis zu 115 kbit/s

Lagerung

4 GB Flash-Speicher

LEDs

7 LEDs (STAT, MOBx, WLANx, …)

Module

Description 3G 4G 5G MIMO Antenna Connector Radio Protocol Frequency Band Access Point Functionality Client / STA Functionality
Module 1 On each (2x) 5G module: DC-HSPA+/UMTS Rel. 8 Bands B1, B2, B4, B5, B8 On each (2x) 5G module: LTE Cat. 19 up to 5CA LTE Advanced Pro Bands B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B20, B25, B26, B28, B30, B34, B38, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B71 On each (2x) 5G module: Rel 16 SA/NSA Up to 3.4Gbps Downlink / 460 Mbps Uplink sub-6 FDD/TDD Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 On each (2x) 5G module: 4x4 MIMO On each (2x) 5G: 4x TNC female; GNSS: 1x TNC female;
Module 4 2x2 MIMO WLAN: 2x TNC female 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) WLAN 2.4/5 GHz Access Point (8 SSIDs, 128 clients total); Mesh (802.11s); Bridged; Routed; IAPP; 802.11r (FT); DFS supported; Client Tracking; Band Steering; Isolate Clients Function; Accounting; Coovachilli Hotspot; Client; 802.11r (FT); Roaming Thresholds; Background Scan; Multiple Client SSID Profiles;

Lastenausgleich

Linkpriorisierung und -aggregation; Lastverteilung; DiffServ; SFQ; HTB; Prioritätsbasierte Warteschlangen

Betriebsspannung

72 … 110 VDC (±30 %);

Leistungsaufnahme

max. 25 W

Alarm- und Ereignis-Aktionen

E-Mail; SMS-Versand

Überwachung

Überwachungssysteme (Hardware und Software); Verbindungsüberwachung; MQTT-Broker

Sonstige Dienste

DNS-Cache;

Radius-Server

Verwaltung externer Radius-Server Benutzerauthentifizierung

Software-Funktionen

Software Development Kit (SDK);

Software Version

5.0 (Updates kostenlos)

Betriebssystem

NRSW (NetModule Router Software)

Switching

VLAN (802.1Q)

Redundanz

Multipath TCP, VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Diagnose

Netflow (Softflow) , Ping , Traceroute , TCP-Dump , Geschwindigkeitstest , GNSS-Diagnose

Konfiguration

DHCP-Client und -Server

Sicherheit

Zertifikatsverwaltung (SCEP-Client, Signieranforderungen) , Zertifikatsformate: PKCS12, PKCS7, PEM/DER, RSA/Ed25519 (OpenSSH/Dropbear) , Let's Encrypt-Unterstützung , Elliptische-Kurven-Zertifikate (ECC) , 802.1x für LAN , Stateful Firewall , Verbindungsverfolgung , Bridge-Filterung"'"

Zeitsynchronisation

NTP-Client und -Server , SNTP-Server

Routing

Ziel , Richtlinie , Mehrwegeempfang , OSPF , BGP , Multicast , TCP-MSS-Clamping , NAT , NAPT , Masquerading , Mobile-IP

Management-Software

Kompatibel mit der Connectivity Suite ""

Betriebstemperatur

-25-+55 °C

Abmessungen (B x H x T)

167/190 mm x 121,1 mm x 106,5 mm

Gewicht

1800 g

Montage-Typ

Flache Aufputzmontage

Steckseite

Alles von vorne

EMV 06

Ja

Basisstandard

CE-Kennzeichnung gemäß 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS)

Verkehrswesen

EN 45545, EN 50155 Klasse OT1/ST2

Drahtlosstandards

5G FCC-ID: RI7FN990A28HP; WLAN FCC-ID: TK4WLE600VX;

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Garantie

5 Jahre

Eignung – innen

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 05-12-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 05-12-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942998406 NB3800-2NWacDdPb-G